Catálogo Online


Petición
Imprimir
Búsqueda
°C / mm / kg

Selección de productos:

Por favor, ¡haga clic aquí!
EEZ360x85-Ø270

Núcleo de rueda de acero, bandaje de goma elástica, agujero pasante

Diámetro de la rueda (mm)
14.17 "
Ancho de bandaje
3.35 "
Taladro de cubo
10.63 "
Capacidad de carga
2425 LBS
 
Por favor, ¡haga clic aquí!
FTP360x100-Ø40 NL120

núcleo de rueda de hierro fundido, barnizado, bandaje de poliuretano fundido, cojinete de bolas de precisión

Diámetro de la rueda (mm)
14.17 "
Ancho de bandaje
3.94 "
Taladro de cubo
1.57 "
Longitud de cubo
4.72 "
Capacidad de carga
6615 LBS
 
Por favor, ¡haga clic aquí!
FTP360x80-Ø40 NL90

núcleo de rueda de hierro fundido, barnizado, bandaje de poliuretano fundido, cojinete de bolas de precisión

Diámetro de la rueda (mm)
14.17 "
Ancho de bandaje
3.15 "
Taladro de cubo
1.57 "
Longitud de cubo
3.54 "
Capacidad de carga
5290 LBS
 
Por favor, ¡haga clic aquí!
FVP360x60-Ø30

núcleo de rueda de aluminio fundido, Bandaje: goma dura, negra, cojinete de bolas de precisión

Diámetro de la rueda (mm)
14.17 "
Ancho de bandaje
2.36 "
Taladro de cubo
1.18 "
Longitud de cubo
2.56 "
Capacidad de carga
1655 LBS
 
Por favor, ¡haga clic aquí!
FVP360x85-Ø35

núcleo de rueda de aluminio fundido, Bandaje: goma dura, negra, cojinete de bolas de precisión

Diámetro de la rueda (mm)
14.17 "
Ancho de bandaje
3.35 "
Taladro de cubo
1.38 "
Longitud de cubo
3.54 "
Capacidad de carga
2315 LBS
 
Por favor, ¡haga clic aquí!
STP360x100-Ø40 NL120

Núcleo de rueda de acero estampado, soldado, barnizado, alta carga, bandaje de poliuretano fundido, cojinete de bolas de precisión

Diámetro de la rueda (mm)
14.17 "
Ancho de bandaje
3.94 "
Taladro de cubo
1.57 "
Longitud de cubo
4.72 "
Capacidad de carga
6615 LBS
 
Por favor, ¡haga clic aquí!
SVP360x170-Ø50

Núcleo de rueda de acero estampado, soldado, barnizado, alta carga, bandaje de goma negra, cojinete de bolas de precisión

Diámetro de la rueda (mm)
14.17 "
Ancho de bandaje
6.69 "
Taladro de cubo
1.97 "
Longitud de cubo
7.09 "
Capacidad de carga
4850 LBS