Catálogo Online


Petición
Imprimir
Búsqueda
°C / mm / kg

Selección de productos:

Por favor, ¡haga clic aquí!
9680FTP100P63

Rueda giratoria, Soporte y pletina de hierro fundido, soldado, zincado cromatizado, cabeza giratoria con rodamiento axial rígido protegido, cabeza giratoria atornillada, con tornillo remachado, con engrasador, eje de rueda atornillado.

núcleo de rueda de hierro fundido, barnizado, bandaje de poliuretano fundido, cojinete de bolas de precisión, pletina de fijación

Diámetro de la rueda (mm)
3.94 "
Ancho de bandaje
1.97 "
Tamaño de la pletina
5.31 x 4.33 "
Desplazamiento giratorio
1.61 "
Altura total
5.71 "
Capacidad de carga
990 LBS
 
Por favor, ¡haga clic aquí!
9680ITP100P63

Rueda giratoria, Soporte y pletina de hierro fundido, soldado, zincado cromatizado, cabeza giratoria con rodamiento axial rígido protegido, cabeza giratoria atornillada, con tornillo remachado, con engrasador, eje de rueda atornillado.

núcleo de rueda de aluminio, bandaje de poliuretano fundido, cojinete de bolas de precisión, pletina de fijación

Diámetro de la rueda (mm)
3.94 "
Ancho de bandaje
1.97 "
Tamaño de la pletina
5.31 x 4.33 "
Desplazamiento giratorio
1.61 "
Altura total
5.71 "
Capacidad de carga
880 LBS
 
Por favor, ¡haga clic aquí!
9680TOO100P63

Rueda giratoria, Soporte y pletina de hierro fundido, soldado, zincado cromatizado, cabeza giratoria con rodamiento axial rígido protegido, cabeza giratoria atornillada, con tornillo remachado, con engrasador, eje de rueda atornillado.

Núcleo de rueda de poliamida resistente, cojinete liso, pletina de fijación

Diámetro de la rueda (mm)
3.94 "
Ancho de bandaje
1.97 "
Tamaño de la pletina
5.31 x 4.33 "
Desplazamiento giratorio
1.61 "
Altura total
5.71 "
Capacidad de carga
1325 LBS
 
Por favor, ¡haga clic aquí!
9680TOP100P63

Rueda giratoria, Soporte y pletina de hierro fundido, soldado, zincado cromatizado, cabeza giratoria con rodamiento axial rígido protegido, cabeza giratoria atornillada, con tornillo remachado, con engrasador, eje de rueda atornillado.

Núcleo de rueda de poliamida, para alta carga, cojinete de bolas de precisión, pletina de fijación

Diámetro de la rueda (mm)
3.94 "
Ancho de bandaje
1.97 "
Tamaño de la pletina
5.31 x 4.33 "
Desplazamiento giratorio
1.61 "
Altura total
5.71 "
Capacidad de carga
1325 LBS
 
Por favor, ¡haga clic aquí!
9950FTP100P65

Rueda giratoria, Soporte y pletina de hierro fundido, soldado, zincado cromado, cabeza giratoria con un rodamiento axial rígido, protegido, cabeza giratoria atornillada, con tornillo remachado, con engrasador, eje de rueda atornillado.

núcleo de rueda de hierro fundido, barnizado, bandaje de poliuretano fundido, cojinete de bolas de precisión, pletina de fijación

Diámetro de la rueda (mm)
3.94 "
Ancho de bandaje
1.97 "
Tamaño de la pletina
7.87 x 6.30 "
Desplazamiento giratorio
1.57 "
Altura total
7.09 "
Capacidad de carga
1985 LBS
 
Por favor, ¡haga clic aquí!
9950TOP100P65

Rueda giratoria, Soporte y pletina de hierro fundido, soldado, zincado cromado, cabeza giratoria con un rodamiento axial rígido, protegido, cabeza giratoria atornillada, con tornillo remachado, con engrasador, eje de rueda atornillado.

Núcleo de rueda de poliamida, para alta carga, cojinete de bolas de precisión, pletina de fijación

Diámetro de la rueda (mm)
3.94 "
Ancho de bandaje
1.97 "
Tamaño de la pletina
7.87 x 6.30 "
Desplazamiento giratorio
1.57 "
Altura total
7.09 "
Capacidad de carga
2645 LBS