Catálogo Online


Petición
Imprimir
Búsqueda
°F / " / LBS

Selección de productos:

Por favor, ¡haga clic aquí!
ETP085x100-Ø20

Núcleo de rueda de acero, bandaje de poliuretano fundido, cojinete de bolas de precisión. Capacidad de carga en una superficie lisa y nivelada..

Diámetro de la rueda (mm)
85 mm
Ancho de bandaje
100 mm
Taladro de cubo
20 mm
Longitud de cubo
100 mm
Capacidad de carga
800 kg
 
Por favor, ¡haga clic aquí!
ETP085x100-Ø20 NL102

Núcleo de rueda de acero, bandaje de poliuretano fundido, cojinete de bolas de precisión. Capacidad de carga en una superficie lisa y nivelada..

Diámetro de la rueda (mm)
85 mm
Ancho de bandaje
100 mm
Taladro de cubo
20 mm
Longitud de cubo
102 mm

Ø47x14 mm
Capacidad de carga
1000 kg
 
Por favor, ¡haga clic aquí!
ETP085x115-Ø30

Núcleo de rueda de acero, bandaje de poliuretano fundido, cojinete de bolas de precisión. Capacidad de carga en una superficie lisa y nivelada..

Diámetro de la rueda (mm)
85 mm
Ancho de bandaje
115 mm
Taladro de cubo
30 mm
Longitud de cubo
115 mm
Capacidad de carga
850 kg
 
Por favor, ¡haga clic aquí!
ETP085x60-Ø20 NL60

Núcleo de rueda de acero, bandaje de poliuretano fundido, cojinete de bolas de precisión. Capacidad de carga en una superficie lisa y nivelada..

Diámetro de la rueda (mm)
85 mm
Ancho de bandaje
60 mm
Taladro de cubo
20 mm
Longitud de cubo
60 mm

Ø47x14 mm
Capacidad de carga
600 kg
 
Por favor, ¡haga clic aquí!
ETP085x60-Ø25

Núcleo de rueda de acero, bandaje de poliuretano fundido, cojinete de bolas de precisión. Capacidad de carga en una superficie lisa y nivelada..

Diámetro de la rueda (mm)
85 mm
Ancho de bandaje
60 mm
Taladro de cubo
25 mm
Longitud de cubo
56 mm
Capacidad de carga
600 kg
 
Por favor, ¡haga clic aquí!
ETP085x70-Ø20 NL62

Núcleo de rueda de acero, bandaje de poliuretano fundido, cojinete de bolas de precisión. Capacidad de carga en una superficie lisa y nivelada..

Diámetro de la rueda (mm)
85 mm
Ancho de bandaje
70 mm
Taladro de cubo
20 mm
Longitud de cubo
62 mm

Ø47x18 mm
Capacidad de carga
650 kg
 
Por favor, ¡haga clic aquí!
ETP085x75-Ø17 NL75

Núcleo de rueda de acero, bandaje de poliuretano fundido, cojinete de bolas de precisión. Capacidad de carga en una superficie lisa y nivelada..

Diámetro de la rueda (mm)
85 mm
Ancho de bandaje
75 mm
Taladro de cubo
17 mm
Longitud de cubo
75 mm
Capacidad de carga
700 kg
 
Por favor, ¡haga clic aquí!
ETP085x75-Ø20 NL51

Núcleo de rueda de acero, bandaje de poliuretano fundido, cojinete de bolas de precisión. Capacidad de carga en una superficie lisa y nivelada..

Diámetro de la rueda (mm)
85 mm
Ancho de bandaje
75 mm
Taladro de cubo
20 mm
Longitud de cubo
51 mm

Ø42x24 mm
Capacidad de carga
700 kg
 
Por favor, ¡haga clic aquí!
ETP085x75-Ø20 NL75

Núcleo de rueda de acero, bandaje de poliuretano fundido, cojinete de bolas de precisión. Capacidad de carga en una superficie lisa y nivelada..

Diámetro de la rueda (mm)
85 mm
Ancho de bandaje
75 mm
Taladro de cubo
20 mm
Longitud de cubo
75 mm

Ø47x14 mm
Capacidad de carga
700 kg
 
Por favor, ¡haga clic aquí!
ETP085x80-Ø20

Núcleo de rueda de acero, bandaje de poliuretano fundido, cojinete de bolas de precisión. Capacidad de carga en una superficie lisa y nivelada..

Diámetro de la rueda (mm)
85 mm
Ancho de bandaje
80 mm
Taladro de cubo
20 mm
Longitud de cubo
80 mm
Capacidad de carga
700 kg
 
Por favor, ¡haga clic aquí!
ETP085x80-Ø20 NL52

Núcleo de rueda de acero, bandaje de poliuretano fundido, cojinete de bolas de precisión. Capacidad de carga en una superficie lisa y nivelada..

Diámetro de la rueda (mm)
85 mm
Ancho de bandaje
80 mm
Taladro de cubo
20 mm
Longitud de cubo
52 mm
Capacidad de carga
700 kg
 
Por favor, ¡haga clic aquí!
ETP085x80-Ø20 NL82

Núcleo de rueda de acero, bandaje de poliuretano fundido, cojinete de bolas de precisión. Capacidad de carga en una superficie lisa y nivelada..

Diámetro de la rueda (mm)
85 mm
Ancho de bandaje
80 mm
Taladro de cubo
20 mm
Longitud de cubo
82 mm

Ø47x14 mm
Capacidad de carga
800 kg
 
Por favor, ¡haga clic aquí!
ETP085x80-Ø25 NL74

Núcleo de rueda de acero, bandaje de poliuretano fundido, cojinete de bolas de precisión. Capacidad de carga en una superficie lisa y nivelada..

Diámetro de la rueda (mm)
85 mm
Ancho de bandaje
80 mm
Taladro de cubo
25 mm
Longitud de cubo
74 mm

Ø52x18 mm
Capacidad de carga
800 kg
 
Por favor, ¡haga clic aquí!
ETP085x80-Ø25 NL82

Núcleo de rueda de acero, bandaje de poliuretano fundido, cojinete de bolas de precisión. Capacidad de carga en una superficie lisa y nivelada..

Diámetro de la rueda (mm)
85 mm
Ancho de bandaje
80 mm
Taladro de cubo
25 mm
Longitud de cubo
82 mm

Ø52x15 mm
Capacidad de carga
800 kg
 
Por favor, ¡haga clic aquí!
ETP085x82-Ø25 NL85

Núcleo de rueda de acero, bandaje de poliuretano fundido, cojinete de bolas de precisión. Capacidad de carga en una superficie lisa y nivelada..

Diámetro de la rueda (mm)
85 mm
Ancho de bandaje
82 mm
Taladro de cubo
25 mm
Longitud de cubo
85 mm
Capacidad de carga
700 kg
 
Por favor, ¡haga clic aquí!
ETP085x90-Ø20

Núcleo de rueda de acero, bandaje de poliuretano fundido, cojinete de bolas de precisión. Capacidad de carga en una superficie lisa y nivelada..

Diámetro de la rueda (mm)
85 mm
Ancho de bandaje
90 mm
Taladro de cubo
20 mm
Longitud de cubo
90 mm
Capacidad de carga
750 kg
 
Por favor, ¡haga clic aquí!
ETP085x90-Ø20 NL82

Núcleo de rueda de acero, bandaje de poliuretano fundido, cojinete de bolas de precisión. Capacidad de carga en una superficie lisa y nivelada..

Diámetro de la rueda (mm)
85 mm
Ancho de bandaje
90 mm
Taladro de cubo
20 mm
Longitud de cubo
82 mm

Ø47x18 mm
Capacidad de carga
800 kg
 
Por favor, ¡haga clic aquí!
ETP085x90-Ø20 NL82

Núcleo de rueda de acero, bandaje de poliuretano fundido, cojinete de bolas de precisión. Capacidad de carga en una superficie lisa y nivelada..

Diámetro de la rueda (mm)
85 mm
Ancho de bandaje
90 mm
Taladro de cubo
20 mm
Longitud de cubo
82 mm
 
Por favor, ¡haga clic aquí!
ETP085x95-Ø20 NL95

Núcleo de rueda de acero, bandaje de poliuretano fundido, cojinete de bolas de precisión. Capacidad de carga en una superficie lisa y nivelada..

Diámetro de la rueda (mm)
85 mm
Ancho de bandaje
95 mm
Taladro de cubo
20 mm
Longitud de cubo
95 mm

Ø47x14 mm
Capacidad de carga
900 kg
 
Por favor, ¡haga clic aquí!
ETX080x95-Ø12 NL100-Type A

Centro de rueda de acero, bandaje de poliuretano fundido, cojinte de bolas a precisión estanco

Diámetro de la rueda (mm)
85 mm
Ancho de bandaje
95 mm
Taladro de cubo
12 mm
Longitud de cubo
100 mm
Capacidad de carga
1000 kg
 
Por favor, ¡haga clic aquí!
ETX085x100-Ø20 NL100-Type C

Centro de rueda de acero, bandaje de poliuretano fundido, cojinte de bolas a precisión estanco

Diámetro de la rueda (mm)
85 mm
Ancho de bandaje
100 mm
Taladro de cubo
20 mm
Longitud de cubo
100 mm
 
Por favor, ¡haga clic aquí!
ETX085x100-Ø20 NL105-Type A

Centro de rueda de acero, bandaje de poliuretano fundido, cojinte de bolas a precisión estanco

Diámetro de la rueda (mm)
85 mm
Ancho de bandaje
100 mm
Taladro de cubo
20 mm
Longitud de cubo
105 mm
Capacidad de carga
1000 kg
 
Por favor, ¡haga clic aquí!
ETX085x100-Ø25 NL105-Type A

Centro de rueda de acero, bandaje de poliuretano fundido, cojinte de bolas a precisión estanco

Diámetro de la rueda (mm)
85 mm
Ancho de bandaje
100 mm
Taladro de cubo
25 mm
Longitud de cubo
105 mm
Capacidad de carga
1000 kg
 
Por favor, ¡haga clic aquí!
ETX085x105-Ø12 NL110-Type A

Centro de rueda de acero, bandaje de poliuretano fundido, cojinte de bolas a precisión estanco

Diámetro de la rueda (mm)
85 mm
Ancho de bandaje
105 mm
Taladro de cubo
12 mm
Longitud de cubo
110 mm
Capacidad de carga
1000 kg
 
Por favor, ¡haga clic aquí!
ETX085x105-Ø20 NL110-Type A

Centro de rueda de acero, bandaje de poliuretano fundido, cojinte de bolas a precisión estanco

Diámetro de la rueda (mm)
85 mm
Ancho de bandaje
105 mm
Taladro de cubo
20 mm
Longitud de cubo
110 mm
Capacidad de carga
1000 kg
 
Por favor, ¡haga clic aquí!
ETX085x105-Ø20 NL110-Type E

Centro de rueda de acero, bandaje de poliuretano fundido, cojinte de bolas a precisión estanco

Diámetro de la rueda (mm)
85 mm
Ancho de bandaje
105 mm
Taladro de cubo
20 mm
Longitud de cubo
110 mm
Capacidad de carga
1000 kg
 
Por favor, ¡haga clic aquí!
ETX085x105-Ø25 NL110-Type E

Centro de rueda de acero, bandaje de poliuretano fundido, cojinte de bolas a precisión estanco

Diámetro de la rueda (mm)
85 mm
Ancho de bandaje
105 mm
Taladro de cubo
25 mm
Longitud de cubo
110 mm
Capacidad de carga
1000 kg
 
Por favor, ¡haga clic aquí!
ETX085x110-Ø25 NL115-Type A

Centro de rueda de acero, bandaje de poliuretano fundido, cojinte de bolas a precisión estanco

Diámetro de la rueda (mm)
85 mm
Ancho de bandaje
110 mm
Taladro de cubo
25 mm
Longitud de cubo
115 mm
Capacidad de carga
1000 kg
 
Por favor, ¡haga clic aquí!
ETX085x60-Ø12 NL65-Type A

Centro de rueda de acero, bandaje de poliuretano fundido, cojinte de bolas a precisión estanco

Diámetro de la rueda (mm)
85 mm
Ancho de bandaje
60 mm
Taladro de cubo
12 mm
Longitud de cubo
65 mm
Capacidad de carga
600 kg
 
Por favor, ¡haga clic aquí!
ETX085x60-Ø17 NL62-Type E

Centro de rueda de acero, bandaje de poliuretano fundido, cojinte de bolas a precisión estanco

Diámetro de la rueda (mm)
85 mm
Ancho de bandaje
60 mm
Taladro de cubo
17 mm
Longitud de cubo
62 mm
 
Por favor, ¡haga clic aquí!
ETX085x60-Ø20 NL65-Type A

Centro de rueda de acero, bandaje de poliuretano fundido, cojinte de bolas a precisión estanco

Diámetro de la rueda (mm)
85 mm
Ancho de bandaje
60 mm
Taladro de cubo
20 mm
Longitud de cubo
65 mm
Capacidad de carga
600 kg
 
Por favor, ¡haga clic aquí!
ETX085x70-Ø12 NL75 - Type B

Centro de rueda de acero, bandaje de poliuretano fundido, cojinte de bolas a precisión estanco

Diámetro de la rueda (mm)
85 mm
Ancho de bandaje
70 mm
Taladro de cubo
12 mm
Longitud de cubo
75 mm
 
Por favor, ¡haga clic aquí!
ETX085x70-Ø12 NL75-Type A

Centro de rueda de acero, bandaje de poliuretano fundido, cojinte de bolas a precisión estanco

Diámetro de la rueda (mm)
85 mm
Ancho de bandaje
70 mm
Taladro de cubo
12 mm
Longitud de cubo
75 mm
Capacidad de carga
700 kg
 
Por favor, ¡haga clic aquí!
ETX085x70-Ø20 NL75-Type A

Centro de rueda de acero, bandaje de poliuretano fundido, cojinte de bolas a precisión estanco

Diámetro de la rueda (mm)
85 mm
Ancho de bandaje
70 mm
Taladro de cubo
20 mm
Longitud de cubo
75 mm
Capacidad de carga
700 kg
 
Por favor, ¡haga clic aquí!
ETX085x70-Ø25 NL75-Type A

Centro de rueda de acero, bandaje de poliuretano fundido, cojinte de bolas a precisión estanco

Diámetro de la rueda (mm)
85 mm
Ancho de bandaje
70 mm
Taladro de cubo
25 mm
Longitud de cubo
75 mm
Capacidad de carga
700 kg
 
Por favor, ¡haga clic aquí!
ETX085x75-Ø20 NL75-Type C

Centro de rueda de acero, bandaje de poliuretano fundido, cojinte de bolas a precisión estanco

Diámetro de la rueda (mm)
85 mm
Ancho de bandaje
75 mm
Taladro de cubo
20 mm
Longitud de cubo
75 mm
 
Por favor, ¡haga clic aquí!
ETX085x75-Ø20 NL80-Type A

Centro de rueda de acero, bandaje de poliuretano fundido, cojinte de bolas a precisión estanco

Diámetro de la rueda (mm)
85 mm
Ancho de bandaje
75 mm
Taladro de cubo
20 mm
Longitud de cubo
80 mm
Capacidad de carga
800 kg
 
Por favor, ¡haga clic aquí!
ETX085x75-Ø20 NL80-Type E