Catálogo Online


Petición
Imprimir
Búsqueda
°F / " / LBS

Selección de productos:

Por favor, ¡haga clic aquí!
2044UAP125R26-28S45
INTEGRAL

Rueda giratoria con freno central, total o direccional, Chasis de chapa de acero, cromatizado amarillo, cojinete de bolas de precisión en el rodamiento giratorio y en la rueda, revestida en material sintético.

Núcleo de rueda de poliamida, bandaje de poliuretano, con placas anti-hilos, cojinete de bolas de precisión, Espiga con agujero para barras perfiladas hexagonales

Diámetro de la rueda (mm)
125 mm
Ancho de bandaje
32 mm
Longitud de la espiga
28 mm
Desplazamiento giratorio
35 mm
Altura total
158 mm
Capacidad de carga
150 kg
 
Por favor, ¡haga clic aquí!
2044UAP125R36-32S30
INTEGRAL

Rueda giratoria con freno central, total o direccional, Chasis de chapa de acero, cromatizado amarillo, cojinete de bolas de precisión en el rodamiento giratorio y en la rueda, revestida en material sintético.

Núcleo de rueda de poliamida, bandaje de poliuretano, con placas anti-hilos, cojinete de bolas de precisión, Espiga con agujero para acoger barras perfiladas hexagonales, versión corta

Diámetro de la rueda (mm)
125 mm
Ancho de bandaje
32 mm
Longitud de la espiga
32 mm
Desplazamiento giratorio
35 mm
Altura total
158 mm
Capacidad de carga
150 kg
 
Por favor, ¡haga clic aquí!
2044XSX125R26-28S45
INTEGRAL

Rueda giratoria con freno central, total o direccional, Chasis de chapa de acero, cromatizado amarillo, cojinete de bolas de precisión en el rodamiento giratorio y en la rueda, revestida en material sintético.

Núcleo de rueda de poliamida, antiestática, bandaje de poliuretano inyectado, con placas anti-hilos, cojinete de bolas de precisión, estanqueizado , Espiga con agujero para barras perfiladas hexagonales

Diámetro de la rueda (mm)
125 mm
Ancho de bandaje
32 mm
Longitud de la espiga
28 mm
Desplazamiento giratorio
35 mm
Altura total
158 mm
Capacidad de carga
150 kg
 
Por favor, ¡haga clic aquí!
2044XSX125R36-32S30
INTEGRAL

Rueda giratoria con freno central, total o direccional, Chasis de chapa de acero, cromatizado amarillo, cojinete de bolas de precisión en el rodamiento giratorio y en la rueda, revestida en material sintético.

Núcleo de rueda de poliamida, antiestática, bandaje de poliuretano inyectado, con placas anti-hilos, cojinete de bolas de precisión, estanqueizado , Espiga con agujero para acoger barras perfiladas hexagonales, versión corta

Diámetro de la rueda (mm)
125 mm
Ancho de bandaje
32 mm
Longitud de la espiga
32 mm
Desplazamiento giratorio
35 mm
Altura total
158 mm
Capacidad de carga
150 kg
 
Por favor, ¡haga clic aquí!
2474DIK125R26-28S45

Rueda giratoria con freno central, total o direccional, Soporte de acero prensado, zoncado, cabeza giratoria formada por un cojinete de bolas a precisión, eje de rueda atornillado.

Núcleo de rueda de chapa de acero, zincado cromado, bandaje de goma gris, no deja huella, cojinete de bolas con doble cono, Espiga con agujero para barras perfiladas hexagonales

Diámetro de la rueda (mm)
125 mm
Ancho de bandaje
32 mm
Longitud de la espiga
28 mm
Desplazamiento giratorio
41 mm
Altura total
163 mm
Capacidad de carga
100 kg
 
Por favor, ¡haga clic aquí!
2474DYK125R26-28S45

Rueda giratoria con freno central, total o direccional, Soporte de acero prensado, zoncado, cabeza giratoria formada por un cojinete de bolas a precisión, eje de rueda atornillado.

Núcleo de rueda de chapa de acero prensado, bandaje de goma negra, no deja huella, con placas anti-hilos, cojinete de bolas con doble cono, Espiga con agujero para barras perfiladas hexagonales

Diámetro de la rueda (mm)
125 mm
Ancho de bandaje
32 mm
Longitud de la espiga
28 mm
Desplazamiento giratorio
41 mm
Altura total
163 mm
Capacidad de carga
100 kg
 
Por favor, ¡haga clic aquí!
2474PJO125R26-28S45

Rueda giratoria con freno central, total o direccional, Soporte de acero prensado, zoncado, cabeza giratoria formada por un cojinete de bolas a precisión, eje de rueda atornillado.

Núcleo de rueda de polipropileno, bandaje de TENTEprene (goma termoplástica), gris, no deja huella, buje liso, Espiga con agujero para barras perfiladas hexagonales

Diámetro de la rueda (mm)
125 mm
Ancho de bandaje
32 mm
Longitud de la espiga
28 mm
Desplazamiento giratorio
41 mm
Altura total
163 mm
Capacidad de carga
100 kg
 
Por favor, ¡haga clic aquí!
2474PJO125R36-32S30

Rueda giratoria con freno central, total o direccional, Soporte de acero prensado, zoncado, cabeza giratoria formada por un cojinete de bolas a precisión, eje de rueda atornillado.

Núcleo de rueda de polipropileno, bandaje de TENTEprene (goma termoplástica), gris, no deja huella, buje liso, Espiga con agujero para acoger barras perfiladas hexagonales, versión corta

Diámetro de la rueda (mm)
125 mm
Ancho de bandaje
32 mm
Longitud de la espiga
32 mm
Desplazamiento giratorio
41 mm
Altura total
163 mm
Capacidad de carga
100 kg
 
Por favor, ¡haga clic aquí!
2474PJP125R26-28S45

Rueda giratoria con freno central, total o direccional, Soporte de acero prensado, zoncado, cabeza giratoria formada por un cojinete de bolas a precisión, eje de rueda atornillado.

Núcleo de rueda de polipropileno, bandaje de TENTEprene (goma termoplástica), gris, no deja huella, con placas anti-hilos, cojinete de bolas de precisión, con antihilos, Espiga con agujero para barras perfiladas hexagonales

Diámetro de la rueda (mm)
125 mm
Ancho de bandaje
32 mm
Longitud de la espiga
28 mm
Desplazamiento giratorio
41 mm
Altura total
163 mm
Capacidad de carga
100 kg
 
Por favor, ¡haga clic aquí!
2474PJP125R36-32S30

Rueda giratoria con freno central, total o direccional, Soporte de acero prensado, zoncado, cabeza giratoria formada por un cojinete de bolas a precisión, eje de rueda atornillado.

Núcleo de rueda de polipropileno, bandaje de TENTEprene (goma termoplástica), gris, no deja huella, con placas anti-hilos, cojinete de bolas de precisión, con antihilos, Espiga con agujero para acoger barras perfiladas hexagonales, versión corta

Diámetro de la rueda (mm)
125 mm
Ancho de bandaje
32 mm
Longitud de la espiga
32 mm
Desplazamiento giratorio
41 mm
Altura total
163 mm
Capacidad de carga
100 kg
 
Por favor, ¡haga clic aquí!
2474YGO125R26-28S45

Rueda giratoria con freno central, total o direccional, Soporte de acero prensado, zoncado, cabeza giratoria formada por un cojinete de bolas a precisión, eje de rueda atornillado.

Núcleo de rueda de polipropileno, antiestático, bandaje de TENTEprene (goma termoplástica), gris, no deja huella, buje liso, Espiga con agujero para barras perfiladas hexagonales

Diámetro de la rueda (mm)
125 mm
Ancho de bandaje
32 mm
Longitud de la espiga
28 mm
Desplazamiento giratorio
41 mm
Altura total
163 mm
Capacidad de carga
100 kg
 
Por favor, ¡haga clic aquí!
2474YGO125R36-32S30

Rueda giratoria con freno central, total o direccional, Soporte de acero prensado, zoncado, cabeza giratoria formada por un cojinete de bolas a precisión, eje de rueda atornillado.

Núcleo de rueda de polipropileno, antiestático, bandaje de TENTEprene (goma termoplástica), gris, no deja huella, buje liso, Espiga con agujero para acoger barras perfiladas hexagonales, versión corta

Diámetro de la rueda (mm)
125 mm
Ancho de bandaje
32 mm
Longitud de la espiga
32 mm
Desplazamiento giratorio
41 mm
Altura total
163 mm
Capacidad de carga
100 kg
 
Por favor, ¡haga clic aquí!
2944UAP125R26-28S45

Rueda giratoria con freno central, total o direccional, Soporte de acero, zincado amarillo, cojinete de bolas a precisión en ambas ruedas, cabeza giratoria cubierta y soldada al soporte, suporte con cubierta sintética.

Núcleo de rueda de poliamida, bandaje de poliuretano, con placas anti-hilos, cojinete de bolas de precisión, Espiga con agujero para barras perfiladas hexagonales

Diámetro de la rueda (mm)
125 mm
Ancho de bandaje
60 mm
Longitud de la espiga
28 mm
Desplazamiento giratorio
37.5 mm
Altura total
150 mm
Capacidad de carga
125 kg
 
Por favor, ¡haga clic aquí!
2944UAP125R36-32S30

Rueda giratoria con freno central, total o direccional, Soporte de acero, zincado amarillo, cojinete de bolas a precisión en ambas ruedas, cabeza giratoria cubierta y soldada al soporte, suporte con cubierta sintética.

Núcleo de rueda de poliamida, bandaje de poliuretano, con placas anti-hilos, cojinete de bolas de precisión, Espiga con agujero para acoger barras perfiladas hexagonales, versión corta

Diámetro de la rueda (mm)
125 mm
Ancho de bandaje
60 mm
Longitud de la espiga
32 mm
Desplazamiento giratorio
37.5 mm
Altura total
150 mm
Capacidad de carga
125 kg
 
Por favor, ¡haga clic aquí!
2944XSX125R26-28S45

Rueda giratoria con freno central, total o direccional, Soporte de acero, zincado amarillo, cojinete de bolas a precisión en ambas ruedas, cabeza giratoria cubierta y soldada al soporte, suporte con cubierta sintética.

Núcleo de rueda de poliamida, antiestática, bandaje de poliuretano inyectado, con placas anti-hilos, cojinete de bolas de precisión, estanqueizado , Espiga con agujero para barras perfiladas hexagonales

Diámetro de la rueda (mm)
125 mm
Ancho de bandaje
60 mm
Longitud de la espiga
28 mm
Desplazamiento giratorio
37.5 mm
Altura total
150 mm
Capacidad de carga
125 kg
 
Por favor, ¡haga clic aquí!
2944XSX125R36-32S30

Rueda giratoria con freno central, total o direccional, Soporte de acero, zincado amarillo, cojinete de bolas a precisión en ambas ruedas, cabeza giratoria cubierta y soldada al soporte, suporte con cubierta sintética.

Núcleo de rueda de poliamida, antiestática, bandaje de poliuretano inyectado, con placas anti-hilos, cojinete de bolas de precisión, estanqueizado , Espiga con agujero para acoger barras perfiladas hexagonales, versión corta

Diámetro de la rueda (mm)
125 mm
Ancho de bandaje
60 mm
Longitud de la espiga
32 mm
Desplazamiento giratorio
37.5 mm
Altura total
150 mm
Capacidad de carga
125 kg
 
Por favor, ¡haga clic aquí!
5444PJP125R26-28S45
DECORA

Rueda giratoria con freno central, total o direccional, Soporte de materia sintética de alta calidad, con placas anti-hilos integradas, rodamiento giratorio de dos hileras de bolas.

Núcleo de rueda de polipropileno, bandaje de TENTEprene (goma termoplástica), gris, no deja huella, con placas anti-hilos, cojinete de bolas de precisión, Espiga con agujero para barras perfiladas hexagonales

Diámetro de la rueda (mm)
125 mm
Ancho de bandaje
32 mm
Longitud de la espiga
28 mm
Desplazamiento giratorio
41 mm
Altura total
164 mm
Capacidad de carga
100 kg
 
Por favor, ¡haga clic aquí!
5444PJP125R36-32S30
DECORA

Rueda giratoria con freno central, total o direccional, Soporte de materia sintética de alta calidad, con placas anti-hilos integradas, rodamiento giratorio de dos hileras de bolas.

Núcleo de rueda de polipropileno, bandaje de TENTEprene (goma termoplástica), gris, no deja huella, con placas anti-hilos, cojinete de bolas de precisión, Espiga con agujero para acoger barras perfiladas hexagonales, versión corta

Diámetro de la rueda (mm)
125 mm
Ancho de bandaje
32 mm
Longitud de la espiga
32 mm
Desplazamiento giratorio
41 mm
Altura total
164 mm
Capacidad de carga
100 kg
 
Por favor, ¡haga clic aquí!
5944UAP125R36-32S30
LINEA

Rueda giratoria con freno central, total o direccional, rueda doble, soporte de poliamida.

Núcleo de rueda de poliamida, bandaje de poliuretano, con placas anti-hilos, cojinete de bolas de precisión, Espiga con agujero para acoger barras perfiladas hexagonales, versión corta

Diámetro de la rueda (mm)
125 mm
Ancho de bandaje
71 mm
Longitud de la espiga
32 mm
Desplazamiento giratorio
40 mm
Altura total
130 mm
Capacidad de carga
150 kg
 
Por favor, ¡haga clic aquí!
5944UAP125R36-34XS
LINEA

Rueda giratoria con freno central, total o direccional, rueda doble, soporte de poliamida.

Núcleo de rueda de poliamida, bandaje de poliuretano, con placas anti-hilos, cojinete de bolas de precisión, Espiga con agujero para acoger barras perfiladas hexagonales, versión corta

Diámetro de la rueda (mm)
125 mm
Ancho de bandaje
71 mm
Longitud de la espiga
32 mm
Desplazamiento giratorio
40 mm
Altura total
130 mm
Capacidad de carga
150 kg