Catálogo Online


Petición
Imprimir
Búsqueda
°F / " / LBS

Selección de productos:

Por favor, ¡haga clic aquí!
7470PJE060P30-10

Rueda giratoria, Soporte de acero inoxidable, rodamiento giratorio de dos hileras de bolas, eje de rueda atornillado.

Núcleo de rueda de polipropileno, bandaje de TENTEprene (goma termoplástica), gris, sin dejar huella, cojinete de doble cono, agujero pasante

Diámetro de la rueda (mm)
60 mm
Ancho de bandaje
22 mm
Agujero pasante
10 mm
Desplazamiento giratorio
27 mm
Altura total
87 mm
Capacidad de carga
40 kg
 
Por favor, ¡haga clic aquí!
7470PJO060P30-10

Rueda giratoria, Soporte de acero inoxidable, rodamiento giratorio de dos hileras de bolas, eje de rueda atornillado.

Núcleo de rueda de polipropileno, bandaje de TENTEprene (goma termoplástica), gris, no deja huella, buje liso, agujero pasante

Diámetro de la rueda (mm)
60 mm
Ancho de bandaje
22 mm
Agujero pasante
10 mm
Desplazamiento giratorio
27 mm
Altura total
87 mm
Capacidad de carga
40 kg