Catálogo Online


Petición
Imprimir
Búsqueda
°F / " / LBS

Selección de productos:

Por favor, ¡haga clic aquí!
7470PJE060P60-65x50

Rueda giratoria, Soporte de acero inoxidable, rodamiento giratorio de dos hileras de bolas, eje de rueda atornillado.

Núcleo de rueda de polipropileno, bandaje de TENTEprene (goma termoplástica), gris, sin dejar huella, cojinete de doble cono, pletina de fijación

Diámetro de la rueda (mm)
60 mm
Ancho de bandaje
22 mm
Tamaño de la pletina
65 x 50 mm
Desplazamiento giratorio
27 mm
Altura total
89 mm
Capacidad de carga
40 kg
 
Por favor, ¡haga clic aquí!
7470PJO060P60-65x50

Rueda giratoria, Soporte de acero inoxidable, rodamiento giratorio de dos hileras de bolas, eje de rueda atornillado.

Núcleo de rueda de polipropileno, bandaje de TENTEprene (goma termoplástica), gris, no deja huella, buje liso, pletina de fijación

Diámetro de la rueda (mm)
60 mm
Ancho de bandaje
22 mm
Tamaño de la pletina
65 x 50 mm
Desplazamiento giratorio
27 mm
Altura total
89 mm
Capacidad de carga
40 kg