Catálogo Online


Petición
Imprimir
Búsqueda
°F / " / LBS

Selección de productos:

Por favor, ¡haga clic aquí!
8478BOO125P62

Rueda fija, Horquilla de acero inoxidable, eje de rueda atornillado, Rueda fabricada con material sintético termoresitente, buje liso, pletina de fijación

Diámetro de la rueda (mm)
125 mm
Ancho de bandaje
40 mm
Tamaño de la pletina
105 x 85 mm
Altura total
155 mm
Capacidad de carga
150 kg
 
Por favor, ¡haga clic aquí!
8478UOO125P62

Rueda fija, Horquilla de acero inoxidable, eje de rueda atornillado, Núcleo de rueda de poliamida, buje liso, pletina de fijación

Diámetro de la rueda (mm)
125 mm
Ancho de bandaje
40 mm
Tamaño de la pletina
105 x 85 mm
Altura total
155 mm
Capacidad de carga
300 kg
 
Por favor, ¡haga clic aquí!
8678TOO125P63

Rueda fija, Horquilla de acero inoxidable, eje de rueda atornillado, Núcleo de rueda de poliamida resistente, cojinete liso, pletina de fijación

Diámetro de la rueda (mm)
125 mm
Ancho de bandaje
50 mm
Tamaño de la pletina
140 x 110 mm
Altura total
164 mm
Capacidad de carga
700 kg