Catálogo Online


Petición
Imprimir
Búsqueda
°F / " / LBS

Selección de productos:

Por favor, ¡haga clic aquí!
7478PJE125P60-90x70

Rueda fija, Horquilla de acero inoxidable, eje de rueda atornillado, Núcleo de rueda de polipropileno, bandaje de TENTEprene (goma termoplástica), gris, sin dejar huella, cojinete de doble cono, pletina de fijación

Diámetro de la rueda (mm)
125 mm
Ancho de bandaje
30 mm
Tamaño de la pletina
90 x 70 mm
Altura total
162 mm
Capacidad de carga
100 kg
 
Por favor, ¡haga clic aquí!
7478PJH125P60-90x70

Rueda fija, Horquilla de acero inoxidable, eje de rueda atornillado, Núcleo de rueda de polipropileno, bandaje de TENTEprene (goma termoplástica), gris, no deja huella, con placas anti-hilos, buje liso, pletina de fijación

Diámetro de la rueda (mm)
125 mm
Ancho de bandaje
30 mm
Tamaño de la pletina
90 x 70 mm
Altura total
162 mm
Capacidad de carga
100 kg
 
Por favor, ¡haga clic aquí!
7678PJO125P50

Rueda fija, Horquilla de acero inoxidable, eje de rueda atornillado, Núcleo de rueda de polipropileno, bandaje de TENTEprene (goma termoplástica), gris, no deja huella, buje liso, pletina de fijación

Pletina de fijación perpendicular al sentido de la marcha.

Diámetro de la rueda (mm)
125 mm
Ancho de bandaje
32 mm
Tamaño de la pletina
77 x 67 mm
Altura total
160 mm
Capacidad de carga
100 kg
 
Por favor, ¡haga clic aquí!
7678PJO125P51

Rueda fija, Horquilla de acero inoxidable, eje de rueda atornillado, Núcleo de rueda de polipropileno, bandaje de TENTEprene (goma termoplástica), gris, no deja huella, buje liso, pletina de fijación

Ruedas según DIN 18867 Sección 8 (Ruedas para equipamiento de catering).

Diámetro de la rueda (mm)
125 mm
Ancho de bandaje
32 mm
Tamaño de la pletina
95 x 70 mm
Altura total
160 mm
Capacidad de carga
100 kg
 
Por favor, ¡haga clic aquí!
7678PJX125P50

Rueda fija, Horquilla de acero inoxidable, eje de rueda atornillado, Núcleo de rueda de polipropileno, bandaje de TENTEprene (goma termoplástica), gris, no deja huella, con placas anti-hilos, cojinete de bolas de precisión, estanqueizado, pletina de fijación

Pletina de fijación perpendicular al sentido de la marcha.

Diámetro de la rueda (mm)
125 mm
Ancho de bandaje
32 mm
Tamaño de la pletina
77 x 67 mm
Altura total
160 mm
Capacidad de carga
100 kg
 
Por favor, ¡haga clic aquí!
7678PJX125P51

Rueda fija, Horquilla de acero inoxidable, eje de rueda atornillado, Núcleo de rueda de polipropileno, bandaje de TENTEprene (goma termoplástica), gris, no deja huella, con placas anti-hilos, cojinete de bolas de precisión, estanqueizado, pletina de fijación

Ruedas según DIN 18867 Sección 8 (Ruedas para equipamiento de catering).

Diámetro de la rueda (mm)
125 mm
Ancho de bandaje
32 mm
Tamaño de la pletina
95 x 70 mm
Altura total
160 mm
Capacidad de carga
100 kg
 
Por favor, ¡haga clic aquí!
8478UAD125P62-D

Rueda fija, Horquilla de acero inoxidable, eje de rueda atornillado, Núcleo de rueda de poliamida, bandaje de poliuretano inyectado de color violeta, no deja huella, con placas anti-hilos, cojinete de rodillos, pletina de fijación

Diámetro de la rueda (mm)
125 mm
Ancho de bandaje
30 mm
Tamaño de la pletina
105 x 85 mm
Altura total
155 mm
Capacidad de carga
150 kg
 
Por favor, ¡haga clic aquí!
8478UAD125P63-D

Rueda fija, Horquilla de acero inoxidable, eje de rueda atornillado, Núcleo de rueda de poliamida, bandaje de poliuretano inyectado de color violeta, no deja huella, con placas anti-hilos, cojinete de rodillos, pletina de fijación

Diámetro de la rueda (mm)
125 mm
Ancho de bandaje
40 mm
Tamaño de la pletina
140 x 110 mm
Altura total
161 mm
Capacidad de carga
300 kg
 
Por favor, ¡haga clic aquí!
8478UFX125P62

Rueda fija, Horquilla de acero inoxidable, eje de rueda atornillado, Núcleo de rueda de poliamida, bandaje de: goma elástica, no deja huella, con pequeñas placas anti-hilos, cojinete de bolas de precisión, estanqueizado, pletina de fijación

Diámetro de la rueda (mm)
125 mm
Ancho de bandaje
40 mm
Tamaño de la pletina
105 x 85 mm
Altura total
155 mm
Capacidad de carga
250 kg
 
Por favor, ¡haga clic aquí!
8678UAD125P63-D

Rueda fija, Horquilla de acero inoxidable, eje de rueda atornillado, Núcleo de rueda de poliamida, bandaje de poliuretano inyectado de color violeta, no deja huella, con placas anti-hilos, cojinete de rodillos, pletina de fijación

Diámetro de la rueda (mm)
125 mm
Ancho de bandaje
40 mm
Tamaño de la pletina
140 x 110 mm
Altura total
164 mm
Capacidad de carga
350 kg