Catálogo Online


Petición
Imprimir
Búsqueda
°F / " / LBS

Selección de productos:

Por favor, ¡haga clic aquí!
3477PIO160P30

Rueda giratoria con freno total, trasero, Soporte de acero prensado, zincadas, cabeza giratoria formada por un cojinete de bolas de doble hilera, eje de rueda atornillado.

Núcleo de rueda de polipropileno, bandaje: goma maciza, gris sin dejar huella, buje liso, agujero pasante

Diámetro de la rueda (mm)
160 mm
Ancho de bandaje
40 mm
Agujero pasante
13 mm
Desplazamiento giratorio
60 mm
Altura total
195 mm
Capacidad de carga
135 kg
 
Por favor, ¡haga clic aquí!
3477PIR160P30

Rueda giratoria con freno total, trasero, Soporte de acero prensado, zincadas, cabeza giratoria formada por un cojinete de bolas de doble hilera, eje de rueda atornillado.

Núcleo de rueda de polipropileno, bandaje de goma gris, sin dejar huella, cojinete de rodillos, agujero pasante

Diámetro de la rueda (mm)
160 mm
Ancho de bandaje
40 mm
Agujero pasante
13 mm
Desplazamiento giratorio
60 mm
Altura total
195 mm
Capacidad de carga
135 kg
 
Por favor, ¡haga clic aquí!
3477PVO160P30

Rueda giratoria con freno total, trasero, Soporte de acero prensado, zincadas, cabeza giratoria formada por un cojinete de bolas de doble hilera, eje de rueda atornillado.

Núcleo de rueda de polipropileno, bandaje de goma negra, buje liso , agujero pasante

Diámetro de la rueda (mm)
160 mm
Ancho de bandaje
40 mm
Agujero pasante
13 mm
Desplazamiento giratorio
60 mm
Altura total
195 mm
Capacidad de carga
135 kg
 
Por favor, ¡haga clic aquí!
3477PVR160P30

Rueda giratoria con freno total, trasero, Soporte de acero prensado, zincadas, cabeza giratoria formada por un cojinete de bolas de doble hilera, eje de rueda atornillado.

Núcleo de rueda de polipropileno, bandaje de goma negra, cojinete de rodillos, agujero pasante

Diámetro de la rueda (mm)
160 mm
Ancho de bandaje
40 mm
Agujero pasante
13 mm
Desplazamiento giratorio
60 mm
Altura total
195 mm
Capacidad de carga
135 kg
 
Por favor, ¡haga clic aquí!
3477UER160P30

Rueda giratoria con freno total, trasero, Soporte de acero prensado, zincadas, cabeza giratoria formada por un cojinete de bolas de doble hilera, eje de rueda atornillado.

Núcleo de rueda de poliamida, bandaje de: goma elástica, negra, cojinete de rodillos, agujero pasante

Diámetro de la rueda (mm)
160 mm
Ancho de bandaje
46 mm
Agujero pasante
13 mm
Desplazamiento giratorio
60 mm
Altura total
195 mm
Capacidad de carga
200 kg
 
Por favor, ¡haga clic aquí!
3477UFR160P30

Rueda giratoria con freno total, trasero, Soporte de acero prensado, zincadas, cabeza giratoria formada por un cojinete de bolas de doble hilera, eje de rueda atornillado.

Núcleo de rueda de poliamida, bandaje de goma elástica, sin dejar huellas, cojinete de bolas de precisión, agujero pasante

Diámetro de la rueda (mm)
160 mm
Ancho de bandaje
46 mm
Agujero pasante
13 mm
Desplazamiento giratorio
60 mm
Altura total
195 mm
Capacidad de carga
200 kg