Catálogo Online


Petición
Imprimir
Búsqueda
°F / " / LBS

Selección de productos:

Por favor, ¡haga clic aquí!
3478POJ108P62

Rueda fija, Soporte de acero prensado cromado, eje de rueda atornillado, Núcleo de rueda de polipropileno, con placas anti-hilos, cojinete de rodillos, pletina de fijación

Diámetro de la rueda (mm)
108 mm
Ancho de bandaje
36 mm
Tamaño de la pletina
103 x 85 mm
Altura total
132 mm
Capacidad de carga
150 kg