Catálogo Online


Petición
Imprimir
Búsqueda
°F / " / LBS

Selección de productos:

Por favor, ¡haga clic aquí!
9688FTP100P63

Rueda fija, Horquilla y pletina soldadas juntas, chapa de acero pesado, zincado cromado, eje de rueda atornillado, núcleo de rueda de hierro fundido, barnizado, bandaje de poliuretano fundido, cojinete de bolas de precisión, pletina de fijación

Diámetro de la rueda (mm)
100 mm
Ancho de bandaje
50 mm
Tamaño de la pletina
135 x 110 mm
Altura total
145 mm
Capacidad de carga
450 kg
 
Por favor, ¡haga clic aquí!
9688ITP100P63

Rueda fija, Horquilla y pletina soldadas juntas, chapa de acero pesado, zincado cromado, eje de rueda atornillado, núcleo de rueda de aluminio, bandaje de poliuretano fundido, cojinete de bolas de precisión, pletina de fijación

Diámetro de la rueda (mm)
100 mm
Ancho de bandaje
50 mm
Tamaño de la pletina
135 x 110 mm
Altura total
145 mm
Capacidad de carga
400 kg
 
Por favor, ¡haga clic aquí!
9688TOO100P63

Rueda fija, Horquilla y pletina soldadas juntas, chapa de acero pesado, zincado cromado, eje de rueda atornillado, Núcleo de rueda de poliamida resistente, cojinete liso, pletina de fijación

Diámetro de la rueda (mm)
100 mm
Ancho de bandaje
50 mm
Tamaño de la pletina
135 x 110 mm
Altura total
145 mm
Capacidad de carga
600 kg
 
Por favor, ¡haga clic aquí!
9688TOP100P63

Rueda fija, Horquilla y pletina soldadas juntas, chapa de acero pesado, zincado cromado, eje de rueda atornillado, Núcleo de rueda de poliamida, para alta carga, cojinete de bolas de precisión, pletina de fijación

Diámetro de la rueda (mm)
100 mm
Ancho de bandaje
50 mm
Tamaño de la pletina
135 x 110 mm
Altura total
145 mm
Capacidad de carga
600 kg
 
Por favor, ¡haga clic aquí!
9958FTP100P65

Rueda fija, Horquilla y pletina soldadas juntas, chapa de acero pesado, zincado cromado, eje de rueda atornillado, núcleo de rueda de hierro fundido, barnizado, bandaje de poliuretano fundido, cojinete de bolas de precisión, pletina de fijación

Diámetro de la rueda (mm)
100 mm
Ancho de bandaje
50 mm
Tamaño de la pletina
200 x 160 mm
Altura total
180 mm
Capacidad de carga
900 kg
 
Por favor, ¡haga clic aquí!
9958TOP100P65

Rueda fija, Horquilla y pletina soldadas juntas, chapa de acero pesado, zincado cromado, eje de rueda atornillado, Núcleo de rueda de poliamida, para alta carga, cojinete de bolas de precisión, pletina de fijación

Diámetro de la rueda (mm)
100 mm
Ancho de bandaje
50 mm
Tamaño de la pletina
200 x 160 mm
Altura total
180 mm
Capacidad de carga
1200 kg