Catálogo Online


Petición
Imprimir
Búsqueda
°F / " / LBS

Selección de productos:

Por favor, ¡haga clic aquí!
9681FTP100P63

Rueda giratoria con freno direccional, Soporte y pletina de hierro fundido, soldado, zincado cromatizado, cabeza giratoria con rodamiento axial rígido protegido, cabeza giratoria atornillada, con tornillo remachado, con engrasador, eje de rueda atornillado.

núcleo de rueda de hierro fundido, barnizado, bandaje de poliuretano fundido, cojinete de bolas de precisión, pletina de fijación

Diámetro de la rueda (mm)
100 mm
Ancho de bandaje
50 mm
Tamaño de la pletina
135 x 110 mm
Desplazamiento giratorio
41 mm
Altura total
145 mm
Capacidad de carga
450 kg
 
Por favor, ¡haga clic aquí!
9681ITP100P63

Rueda giratoria con freno direccional, Soporte y pletina de hierro fundido, soldado, zincado cromatizado, cabeza giratoria con rodamiento axial rígido protegido, cabeza giratoria atornillada, con tornillo remachado, con engrasador, eje de rueda atornillado.

núcleo de rueda de aluminio, bandaje de poliuretano fundido, cojinete de bolas de precisión, pletina de fijación

Diámetro de la rueda (mm)
100 mm
Ancho de bandaje
50 mm
Tamaño de la pletina
135 x 110 mm
Desplazamiento giratorio
41 mm
Altura total
145 mm
Capacidad de carga
400 kg
 
Por favor, ¡haga clic aquí!
9681TOO100P63

Rueda giratoria con freno direccional, Soporte y pletina de hierro fundido, soldado, zincado cromatizado, cabeza giratoria con rodamiento axial rígido protegido, cabeza giratoria atornillada, con tornillo remachado, con engrasador, eje de rueda atornillado.

Núcleo de rueda de poliamida resistente, cojinete liso, pletina de fijación

Diámetro de la rueda (mm)
100 mm
Ancho de bandaje
50 mm
Tamaño de la pletina
135 x 110 mm
Desplazamiento giratorio
41 mm
Altura total
145 mm
Capacidad de carga
600 kg
 
Por favor, ¡haga clic aquí!
9681TOP100P63

Rueda giratoria con freno direccional, Soporte y pletina de hierro fundido, soldado, zincado cromatizado, cabeza giratoria con rodamiento axial rígido protegido, cabeza giratoria atornillada, con tornillo remachado, con engrasador, eje de rueda atornillado.

Núcleo de rueda de poliamida, para alta carga, cojinete de bolas de precisión, pletina de fijación

Diámetro de la rueda (mm)
100 mm
Ancho de bandaje
50 mm
Tamaño de la pletina
135 x 110 mm
Desplazamiento giratorio
41 mm
Altura total
145 mm
Capacidad de carga
600 kg