Catálogo Online


Petición
Imprimir
Búsqueda
°F / " / LBS

Selección de productos:

Por favor, ¡haga clic aquí!
4680IEP250P63

Rueda giratoria, Soporte de chapa de acero reforzado, muy pesada, cromatizado amarillo, rodamiento giratorio de dos hileras de bolas, con las bolas y los recorridos endurecidos, rodamiento protegido, cabeza giratoria remachada, eje de rueda atornillado.

núcleo de rueda de aluminio, bandaje de goma elástica negra vulcanizada, cojinete de bolas de precisión, pletina de fijación

Diámetro de la rueda (mm)
250 mm
Ancho de bandaje
50 mm
Tamaño de la pletina
140 x 110 mm
Desplazamiento giratorio
55 mm
Altura total
292 mm
Capacidad de carga
450 kg
 
Por favor, ¡haga clic aquí!
4680ITP250P63

Rueda giratoria, Soporte de chapa de acero reforzado, muy pesada, cromatizado amarillo, rodamiento giratorio de dos hileras de bolas, con las bolas y los recorridos endurecidos, rodamiento protegido, cabeza giratoria remachada, eje de rueda atornillado.

núcleo de rueda de aluminio, bandaje de poliuretano fundido, cojinete de bolas de precisión, pletina de fijación

Diámetro de la rueda (mm)
250 mm
Ancho de bandaje
50 mm
Tamaño de la pletina
140 x 110 mm
Desplazamiento giratorio
55 mm
Altura total
292 mm
Capacidad de carga
800 kg
 
Por favor, ¡haga clic aquí!
4680ITP250P63 SH80

Rueda giratoria, Soporte de chapa de acero reforzado, muy pesada, cromatizado amarillo, rodamiento giratorio de dos hileras de bolas, con las bolas y los recorridos endurecidos, rodamiento protegido, cabeza giratoria remachada, eje de rueda atornillado.

núcleo de rueda de aluminio, bandaje de poliuretano fundido, cojinete de bolas de precisión, pletina de fijación

Diámetro de la rueda (mm)
250 mm
Ancho de bandaje
50 mm
Tamaño de la pletina
140 x 110 mm
Desplazamiento giratorio
55 mm
Altura total
292 mm
Capacidad de carga
800 kg
 
Por favor, ¡haga clic aquí!
4680UOO250P63

Rueda giratoria, Soporte de chapa de acero reforzado, muy pesada, cromatizado amarillo, rodamiento giratorio de dos hileras de bolas, con las bolas y los recorridos endurecidos, rodamiento protegido, cabeza giratoria remachada, eje de rueda atornillado.

Núcleo de rueda de poliamida, buje liso, pletina de fijación

Diámetro de la rueda (mm)
250 mm
Ancho de bandaje
50 mm
Tamaño de la pletina
140 x 110 mm
Desplazamiento giratorio
55 mm
Altura total
292 mm
Capacidad de carga
800 kg
 
Por favor, ¡haga clic aquí!
4680UOP250P63

Rueda giratoria, Soporte de chapa de acero reforzado, muy pesada, cromatizado amarillo, rodamiento giratorio de dos hileras de bolas, con las bolas y los recorridos endurecidos, rodamiento protegido, cabeza giratoria remachada, eje de rueda atornillado.

Núcleo de rueda de poliamida, cojinete de bolas de precisión, pletina de fijación

Diámetro de la rueda (mm)
250 mm
Ancho de bandaje
50 mm
Tamaño de la pletina
140 x 110 mm
Desplazamiento giratorio
55 mm
Altura total
292 mm
Capacidad de carga
800 kg
 
Por favor, ¡haga clic aquí!
9250FTP250P65

Rueda giratoria, Soporte y pletina de hierro fundido, soldado, zincado cromado, cabeza giratoria con un rodamiento axial rígido, protegido, cabeza giratoria atornillada, con tornillo remachado, con engrasador, eje de rueda atornillado.

núcleo de rueda de hierro fundido, barnizado, bandaje de poliuretano fundido, cojinete de bolas de precisión, pletina de fijación

Diámetro de la rueda (mm)
250 mm
Ancho de bandaje
100 mm
Tamaño de la pletina
200 x 160 mm
Desplazamiento giratorio
75 mm
Altura total
325 mm
Capacidad de carga
2200 kg
 
Por favor, ¡haga clic aquí!
9250STP250P65

Rueda giratoria, Soporte y pletina de hierro fundido, soldado, zincado cromado, cabeza giratoria con un rodamiento axial rígido, protegido, cabeza giratoria atornillada, con tornillo remachado, con engrasador, eje de rueda atornillado.

Núcleo de rueda de acero estampado, soldado, barnizado, alta carga, bandaje de poliuretano fundido, cojinete de bolas de precisión, pletina de fijación

Diámetro de la rueda (mm)
250 mm
Ancho de bandaje
100 mm
Tamaño de la pletina
200 x 160 mm
Desplazamiento giratorio
75 mm
Altura total
325 mm
Capacidad de carga
2200 kg
 
Por favor, ¡haga clic aquí!
9650FTP250P63 NL50

Rueda giratoria, Soporte y pletina de hierro fundido, soldado, zincado cromado, cabeza giratoria con un rodamiento axial rígido, protegido, cabeza giratoria atornillada, con tornillo remachado, con engrasador, eje de rueda atornillado.

núcleo de rueda de hierro fundido, barnizado, bandaje de poliuretano fundido, cojinete de bolas de precisión, pletina de fijación

Diámetro de la rueda (mm)
250 mm
Ancho de bandaje
50 mm
Tamaño de la pletina
135 x 110 mm
Desplazamiento giratorio
70 mm
Altura total
305 mm
Capacidad de carga
1200 kg
 
Por favor, ¡haga clic aquí!
9650FTP250P63 NL60

Rueda giratoria, Soporte y pletina de hierro fundido, soldado, zincado cromado, cabeza giratoria con un rodamiento axial rígido, protegido, cabeza giratoria atornillada, con tornillo remachado, con engrasador, eje de rueda atornillado.

núcleo de rueda de hierro fundido, barnizado, bandaje de poliuretano fundido, cojinete de bolas de precisión, pletina de fijación

Diámetro de la rueda (mm)
250 mm
Ancho de bandaje
60 mm
Tamaño de la pletina
135 x 110 mm
Desplazamiento giratorio
70 mm
Altura total
305 mm
Capacidad de carga
1400 kg
 
Por favor, ¡haga clic aquí!
9650FTP250P64

Rueda giratoria, Soporte y pletina de hierro fundido, soldado, zincado cromado, cabeza giratoria con un rodamiento axial rígido, protegido, cabeza giratoria atornillada, con tornillo remachado, con engrasador, eje de rueda atornillado.

núcleo de rueda de hierro fundido, barnizado, bandaje de poliuretano fundido, cojinete de bolas de precisión, pletina de fijación

Diámetro de la rueda (mm)
250 mm
Ancho de bandaje
60 mm
Tamaño de la pletina
175 x 140 mm
Desplazamiento giratorio
74 mm
Altura total
305 mm
Capacidad de carga
1700 kg
 
Por favor, ¡haga clic aquí!
9650FTP250P65

Rueda giratoria, Soporte y pletina de hierro fundido, soldado, zincado cromado, cabeza giratoria con un rodamiento axial rígido, protegido, cabeza giratoria atornillada, con tornillo remachado, con engrasador, eje de rueda atornillado.

núcleo de rueda de hierro fundido, barnizado, bandaje de poliuretano fundido, cojinete de bolas de precisión, pletina de fijación

Diámetro de la rueda (mm)
250 mm
Ancho de bandaje
80 mm
Tamaño de la pletina
200 x 160 mm
Desplazamiento giratorio
74 mm
Altura total
305 mm
Capacidad de carga
1700 kg
 
Por favor, ¡haga clic aquí!
9650ITP250P63

Rueda giratoria, Soporte y pletina de hierro fundido, soldado, zincado cromado, cabeza giratoria con un rodamiento axial rígido, protegido, cabeza giratoria atornillada, con tornillo remachado, con engrasador, eje de rueda atornillado.

núcleo de rueda de aluminio, bandaje de poliuretano fundido, cojinete de bolas de precisión, pletina de fijación

Diámetro de la rueda (mm)
250 mm
Ancho de bandaje
50 mm
Tamaño de la pletina
135 x 110 mm
Desplazamiento giratorio
70 mm
Altura total
305 mm
Capacidad de carga
1000 kg
 
Por favor, ¡haga clic aquí!
9650TOO250P63

Rueda giratoria, Soporte y pletina de hierro fundido, soldado, zincado cromado, cabeza giratoria con un rodamiento axial rígido, protegido, cabeza giratoria atornillada, con tornillo remachado, con engrasador, eje de rueda atornillado.

Núcleo de rueda de poliamida resistente, cojinete liso, pletina de fijación

Diámetro de la rueda (mm)
250 mm
Ancho de bandaje
50 mm
Tamaño de la pletina
135 x 110 mm
Desplazamiento giratorio
70 mm
Altura total
305 mm
Capacidad de carga
1100 kg
 
Por favor, ¡haga clic aquí!
9650TOP250P63

Rueda giratoria, Soporte y pletina de hierro fundido, soldado, zincado cromado, cabeza giratoria con un rodamiento axial rígido, protegido, cabeza giratoria atornillada, con tornillo remachado, con engrasador, eje de rueda atornillado.

Núcleo de rueda de poliamida, para alta carga, cojinete de bolas de precisión, pletina de fijación

Diámetro de la rueda (mm)
250 mm
Ancho de bandaje
50 mm
Tamaño de la pletina
135 x 110 mm
Desplazamiento giratorio
70 mm
Altura total
305 mm
Capacidad de carga
1100 kg
 
Por favor, ¡haga clic aquí!
9680FTP250P63 NL50

Rueda giratoria, Soporte y pletina de hierro fundido, soldado, zincado cromatizado, cabeza giratoria con rodamiento axial rígido protegido, cabeza giratoria atornillada, con tornillo remachado, con engrasador, eje de rueda atornillado.

núcleo de rueda de hierro fundido, barnizado, bandaje de poliuretano fundido, cojinete de bolas de precisión, pletina de fijación

Diámetro de la rueda (mm)
250 mm
Ancho de bandaje
50 mm
Tamaño de la pletina
135 x 110 mm
Desplazamiento giratorio
70 mm
Altura total
305 mm
Capacidad de carga
1200 kg
 
Por favor, ¡haga clic aquí!
9680FTP250P63 NL60

Rueda giratoria, Soporte y pletina de hierro fundido, soldado, zincado cromatizado, cabeza giratoria con rodamiento axial rígido protegido, cabeza giratoria atornillada, con tornillo remachado, con engrasador, eje de rueda atornillado.

núcleo de rueda de hierro fundido, barnizado, bandaje de poliuretano fundido, cojinete de bolas de precisión, pletina de fijación

Diámetro de la rueda (mm)
250 mm
Ancho de bandaje
60 mm
Tamaño de la pletina
135 x 110 mm
Desplazamiento giratorio
70 mm
Altura total
305 mm
Capacidad de carga
1200 kg
 
Por favor, ¡haga clic aquí!
9680FTP250P64 NL80

Rueda giratoria, Soporte y pletina de hierro fundido, soldado, zincado cromatizado, cabeza giratoria con rodamiento axial rígido protegido, cabeza giratoria atornillada, con tornillo remachado, con engrasador, eje de rueda atornillado.

núcleo de rueda de hierro fundido, barnizado, bandaje de poliuretano fundido, cojinete de bolas de precisión, pletina de fijación

Diámetro de la rueda (mm)
250 mm
Ancho de bandaje
80 mm
Tamaño de la pletina
175 x 140 mm
Desplazamiento giratorio
74 mm
Altura total
305 mm
Capacidad de carga
1700 kg
 
Por favor, ¡haga clic aquí!
9680FVP250P64

Rueda giratoria, Soporte y pletina de hierro fundido, soldado, zincado cromatizado, cabeza giratoria con rodamiento axial rígido protegido, cabeza giratoria atornillada, con tornillo remachado, con engrasador, eje de rueda atornillado.

núcleo de rueda de aluminio fundido, Bandaje: goma dura, negra, cojinete de bolas de precisión, pletina de fijación

Diámetro de la rueda (mm)
250 mm
Ancho de bandaje
80 mm
Tamaño de la pletina
175 x 140 mm
Desplazamiento giratorio
74 mm
Altura total
305 mm
Capacidad de carga
675 kg
 
Por favor, ¡haga clic aquí!
9680IEP250P63

Rueda giratoria, Soporte y pletina de hierro fundido, soldado, zincado cromatizado, cabeza giratoria con rodamiento axial rígido protegido, cabeza giratoria atornillada, con tornillo remachado, con engrasador, eje de rueda atornillado.

núcleo de rueda de aluminio, bandaje de goma elástica negra vulcanizada, cojinete de bolas de precisión, pletina de fijación

Diámetro de la rueda (mm)
250 mm
Ancho de bandaje
50 mm
Tamaño de la pletina
135 x 110 mm
Desplazamiento giratorio
70 mm
Altura total
305 mm
Capacidad de carga
450 kg
 
Por favor, ¡haga clic aquí!
9680ITP250P63

Rueda giratoria, Soporte y pletina de hierro fundido, soldado, zincado cromatizado, cabeza giratoria con rodamiento axial rígido protegido, cabeza giratoria atornillada, con tornillo remachado, con engrasador, eje de rueda atornillado.

núcleo de rueda de aluminio, bandaje de poliuretano fundido, cojinete de bolas de precisión, pletina de fijación

Diámetro de la rueda (mm)
250 mm
Ancho de bandaje
50 mm
Tamaño de la pletina
135 x 110 mm
Desplazamiento giratorio
70 mm
Altura total
305 mm
Capacidad de carga
1000 kg
 
Por favor, ¡haga clic aquí!
9680TOO250P63

Rueda giratoria, Soporte y pletina de hierro fundido, soldado, zincado cromatizado, cabeza giratoria con rodamiento axial rígido protegido, cabeza giratoria atornillada, con tornillo remachado, con engrasador, eje de rueda atornillado.

Núcleo de rueda de poliamida resistente, cojinete liso, pletina de fijación

Diámetro de la rueda (mm)
250 mm
Ancho de bandaje
50 mm
Tamaño de la pletina
135 x 110 mm
Desplazamiento giratorio
70 mm
Altura total
305 mm
Capacidad de carga
1100 kg
 
Por favor, ¡haga clic aquí!
9680TOP250P63

Rueda giratoria, Soporte y pletina de hierro fundido, soldado, zincado cromatizado, cabeza giratoria con rodamiento axial rígido protegido, cabeza giratoria atornillada, con tornillo remachado, con engrasador, eje de rueda atornillado.

Núcleo de rueda de poliamida, para alta carga, cojinete de bolas de precisión, pletina de fijación

Diámetro de la rueda (mm)
250 mm
Ancho de bandaje
50 mm
Tamaño de la pletina
135 x 110 mm
Desplazamiento giratorio
70 mm
Altura total
305 mm
Capacidad de carga
1100 kg
 
Por favor, ¡haga clic aquí!
9950FTP250P65

Rueda giratoria, Soporte y pletina de hierro fundido, soldado, zincado cromado, cabeza giratoria con un rodamiento axial rígido, protegido, cabeza giratoria atornillada, con tornillo remachado, con engrasador, eje de rueda atornillado.

núcleo de rueda de hierro fundido, barnizado, bandaje de poliuretano fundido, cojinete de bolas de precisión, pletina de fijación

Diámetro de la rueda (mm)
250 mm
Ancho de bandaje
50 mm
Tamaño de la pletina
200 x 160 mm
Desplazamiento giratorio
70 mm
Altura total
325 mm
Capacidad de carga
2200 kg
 
Por favor, ¡haga clic aquí!
9950FTP250P68

Rueda giratoria, Soporte y pletina de hierro fundido, soldado, zincado cromado, cabeza giratoria con un rodamiento axial rígido, protegido, cabeza giratoria atornillada, con tornillo remachado, con engrasador, eje de rueda atornillado.

núcleo de rueda de hierro fundido, barnizado, bandaje de poliuretano fundido, cojinete de bolas de precisión, pletina de fijación

Diámetro de la rueda (mm)
250 mm
Ancho de bandaje
80 mm
Tamaño de la pletina
270 x 250 mm
Desplazamiento giratorio
70 mm
Altura total
365 mm
Capacidad de carga
3600 kg
 
Por favor, ¡haga clic aquí!
9950TOP250P65

Rueda giratoria, Soporte y pletina de hierro fundido, soldado, zincado cromado, cabeza giratoria con un rodamiento axial rígido, protegido, cabeza giratoria atornillada, con tornillo remachado, con engrasador, eje de rueda atornillado.

Núcleo de rueda de poliamida, para alta carga, cojinete de bolas de precisión, pletina de fijación

Diámetro de la rueda (mm)
250 mm
Ancho de bandaje
50 mm
Tamaño de la pletina
200 x 160 mm
Desplazamiento giratorio
70 mm
Altura total
325 mm
Capacidad de carga
2200 kg