Catálogo Online


Petición
Imprimir
Búsqueda
°F / " / LBS

Selección de productos:

Por favor, ¡haga clic aquí!
3641IEP125P63

Rueda giratoria con freno direccional, Soporte de acero pesado prensado, zincado azul, cojinete de bolas a precisión en cabeza giratoria, estanco, eje de rueda atornillado.

núcleo de rueda de aluminio, bandaje de goma elástica negra vulcanizada, cojinete de bolas de precisión, pletina de fijación

Sugerencia:
La rueda puede incluir un freno direccional. Sin embargo, el freno no viene en el modelo estándar y tiene que pedirse como extra opcional. .

Diámetro de la rueda (mm)
125 mm
Ancho de bandaje
50 mm
Tamaño de la pletina
137 x 105 mm
Desplazamiento giratorio
55 mm
Altura total
178 mm
Capacidad de carga
300 kg
 
Por favor, ¡haga clic aquí!
3641ITP125P63

Rueda giratoria con freno direccional, Soporte de acero pesado prensado, zincado azul, cojinete de bolas a precisión en cabeza giratoria, estanco, eje de rueda atornillado.

núcleo de rueda de aluminio, bandaje de poliuretano fundido, cojinete de bolas de precisión, pletina de fijación

Sugerencia:
La rueda puede incluir un freno direccional. Sin embargo, el freno no viene en el modelo estándar y tiene que pedirse como extra opcional. .

Diámetro de la rueda (mm)
125 mm
Ancho de bandaje
50 mm
Tamaño de la pletina
137 x 105 mm
Desplazamiento giratorio
55 mm
Altura total
178 mm
Capacidad de carga
400 kg
 
Por favor, ¡haga clic aquí!
3641ITP125P63 SH80

Rueda giratoria con freno direccional, Soporte de acero pesado prensado, zincado azul, cojinete de bolas a precisión en cabeza giratoria, estanco, eje de rueda atornillado.

núcleo de rueda de aluminio, bandaje de poliuretano fundido, cojinete de bolas de precisión, pletina de fijación

Sugerencia:
La rueda puede incluir un freno direccional. Sin embargo, el freno no viene en el modelo estándar y tiene que pedirse como extra opcional. .

Diámetro de la rueda (mm)
125 mm
Ancho de bandaje
50 mm
Tamaño de la pletina
137 x 105 mm
Desplazamiento giratorio
55 mm
Altura total
178 mm
Capacidad de carga
400 kg
 
Por favor, ¡haga clic aquí!
3641TOO125P63

Rueda giratoria con freno direccional, Soporte de acero pesado prensado, zincado azul, cojinete de bolas a precisión en cabeza giratoria, estanco, eje de rueda atornillado.

Núcleo de rueda de poliamida resistente, cojinete liso, pletina de fijación

Sugerencia:
La rueda puede incluir un freno direccional. Sin embargo, el freno no viene en el modelo estándar y tiene que pedirse como extra opcional. .

Diámetro de la rueda (mm)
125 mm
Ancho de bandaje
50 mm
Tamaño de la pletina
137 x 105 mm
Desplazamiento giratorio
55 mm
Altura total
178 mm
Capacidad de carga
600 kg
 
Por favor, ¡haga clic aquí!
3641TOP125P63

Rueda giratoria con freno direccional, Soporte de acero pesado prensado, zincado azul, cojinete de bolas a precisión en cabeza giratoria, estanco, eje de rueda atornillado.

Núcleo de rueda de poliamida, para alta carga, cojinete de bolas de precisión, pletina de fijación

Sugerencia:
La rueda puede incluir un freno direccional. Sin embargo, el freno no viene en el modelo estándar y tiene que pedirse como extra opcional. .

Diámetro de la rueda (mm)
125 mm
Ancho de bandaje
50 mm
Tamaño de la pletina
137 x 105 mm
Desplazamiento giratorio
55 mm
Altura total
178 mm
Capacidad de carga
600 kg
 
Por favor, ¡haga clic aquí!
3641UER125P63

Rueda giratoria con freno direccional, Soporte de acero pesado prensado, zincado azul, cojinete de bolas a precisión en cabeza giratoria, estanco, eje de rueda atornillado.

Núcleo de rueda de poliamida, bandaje de: goma elástica, negra, cojinete de rodillos, pletina de fijación

Sugerencia:
La rueda puede incluir un freno direccional. Sin embargo, el freno no viene en el modelo estándar y tiene que pedirse como extra opcional. .

Diámetro de la rueda (mm)
125 mm
Ancho de bandaje
50 mm
Tamaño de la pletina
137 x 105 mm
Desplazamiento giratorio
55 mm
Altura total
178 mm
Capacidad de carga
300 kg
 
Por favor, ¡haga clic aquí!
3642IEP125P63

Rueda giratoria con freno total, Soporte de acero pesado prensado, zincado azul, cojinete de bolas a precisión en cabeza giratoria, estanco, eje de rueda atornillado.

núcleo de rueda de aluminio, bandaje de goma elástica negra vulcanizada, cojinete de bolas de precisión, pletina de fijación

Diámetro de la rueda (mm)
125 mm
Ancho de bandaje
50 mm
Tamaño de la pletina
137 x 105 mm
Desplazamiento giratorio
55 mm
Altura total
178 mm
Capacidad de carga
300 kg
 
Por favor, ¡haga clic aquí!
3642ITP125P63

Rueda giratoria con freno total, Soporte de acero pesado prensado, zincado azul, cojinete de bolas a precisión en cabeza giratoria, estanco, eje de rueda atornillado.

núcleo de rueda de aluminio, bandaje de poliuretano fundido, cojinete de bolas de precisión, pletina de fijación

Diámetro de la rueda (mm)
125 mm
Ancho de bandaje
50 mm
Tamaño de la pletina
137 x 105 mm
Desplazamiento giratorio
55 mm
Altura total
178 mm
Capacidad de carga
400 kg
 
Por favor, ¡haga clic aquí!
3642ITP125P63 SH80

Rueda giratoria con freno total, Soporte de acero pesado prensado, zincado azul, cojinete de bolas a precisión en cabeza giratoria, estanco, eje de rueda atornillado.

núcleo de rueda de aluminio, bandaje de poliuretano fundido, cojinete de bolas de precisión, pletina de fijación

Diámetro de la rueda (mm)
125 mm
Ancho de bandaje
50 mm
Tamaño de la pletina
137 x 105 mm
Desplazamiento giratorio
55 mm
Altura total
178 mm
Capacidad de carga
400 kg
 
Por favor, ¡haga clic aquí!
3642TOO125P63

Rueda giratoria con freno total, Soporte de acero pesado prensado, zincado azul, cojinete de bolas a precisión en cabeza giratoria, estanco, eje de rueda atornillado.

Núcleo de rueda de poliamida resistente, cojinete liso, pletina de fijación

Diámetro de la rueda (mm)
125 mm
Ancho de bandaje
50 mm
Tamaño de la pletina
137 x 105 mm
Desplazamiento giratorio
55 mm
Altura total
178 mm
Capacidad de carga
600 kg
 
Por favor, ¡haga clic aquí!
3642TOP125P63

Rueda giratoria con freno total, Soporte de acero pesado prensado, zincado azul, cojinete de bolas a precisión en cabeza giratoria, estanco, eje de rueda atornillado.

Núcleo de rueda de poliamida, para alta carga, cojinete de bolas de precisión, pletina de fijación

Diámetro de la rueda (mm)
125 mm
Ancho de bandaje
50 mm
Tamaño de la pletina
137 x 105 mm
Desplazamiento giratorio
55 mm
Altura total
178 mm
Capacidad de carga
600 kg
 
Por favor, ¡haga clic aquí!
3642UER125P63

Rueda giratoria con freno total, Soporte de acero pesado prensado, zincado azul, cojinete de bolas a precisión en cabeza giratoria, estanco, eje de rueda atornillado.

Núcleo de rueda de poliamida, bandaje de: goma elástica, negra, cojinete de rodillos, pletina de fijación

Diámetro de la rueda (mm)
125 mm
Ancho de bandaje
50 mm
Tamaño de la pletina
137 x 105 mm
Desplazamiento giratorio
55 mm
Altura total
178 mm
Capacidad de carga
300 kg
 
Por favor, ¡haga clic aquí!
4681IEP125P63

Rueda giratoria con freno direccional, Soporte de chapa de acero reforzado, muy pesada, cromatizado amarillo, rodamiento giratorio de dos hileras de bolas, con las bolas y los recorridos endurecidos, rodamiento protegido, cabeza giratoria remachada, eje de rueda atornillado.

núcleo de rueda de aluminio, bandaje de goma elástica negra vulcanizada, cojinete de bolas de precisión, pletina de fijación

Sugerencia:
La rueda puede incluir un freno direccional. Sin embargo, el freno no viene en el modelo estándar y tiene que pedirse aparte. .

Diámetro de la rueda (mm)
125 mm
Ancho de bandaje
50 mm
Tamaño de la pletina
140 x 110 mm
Desplazamiento giratorio
55 mm
Altura total
164 mm
Capacidad de carga
300 kg
 
Por favor, ¡haga clic aquí!
4681ITP125P63

Rueda giratoria con freno direccional, Soporte de chapa de acero reforzado, muy pesada, cromatizado amarillo, rodamiento giratorio de dos hileras de bolas, con las bolas y los recorridos endurecidos, rodamiento protegido, cabeza giratoria remachada, eje de rueda atornillado.

núcleo de rueda de aluminio, bandaje de poliuretano fundido, cojinete de bolas de precisión, pletina de fijación

Sugerencia:
La rueda puede incluir un freno direccional. Sin embargo, el freno no viene en el modelo estándar y tiene que pedirse aparte. .

Diámetro de la rueda (mm)
125 mm
Ancho de bandaje
50 mm
Tamaño de la pletina
140 x 110 mm
Desplazamiento giratorio
55 mm
Altura total
164 mm
Capacidad de carga
500 kg
 
Por favor, ¡haga clic aquí!
4681ITP125P63 SH80

Rueda giratoria con freno direccional, Soporte de chapa de acero reforzado, muy pesada, cromatizado amarillo, rodamiento giratorio de dos hileras de bolas, con las bolas y los recorridos endurecidos, rodamiento protegido, cabeza giratoria remachada, eje de rueda atornillado.

núcleo de rueda de aluminio, bandaje de poliuretano fundido, cojinete de bolas de precisión, pletina de fijación

Sugerencia:
La rueda puede incluir un freno direccional. Sin embargo, el freno no viene en el modelo estándar y tiene que pedirse aparte. .

Diámetro de la rueda (mm)
125 mm
Ancho de bandaje
50 mm
Tamaño de la pletina
140 x 110 mm
Desplazamiento giratorio
55 mm
Altura total
164 mm
Capacidad de carga
400 kg
 
Por favor, ¡haga clic aquí!
4681TOO125P63

Rueda giratoria con freno direccional, Soporte de chapa de acero reforzado, muy pesada, cromatizado amarillo, rodamiento giratorio de dos hileras de bolas, con las bolas y los recorridos endurecidos, rodamiento protegido, cabeza giratoria remachada, eje de rueda atornillado.

Núcleo de rueda de poliamida resistente, cojinete liso, pletina de fijación

Sugerencia:
La rueda puede incluir un freno direccional. Sin embargo, el freno no viene en el modelo estándar y tiene que pedirse aparte. .

Diámetro de la rueda (mm)
125 mm
Ancho de bandaje
50 mm
Tamaño de la pletina
140 x 110 mm
Desplazamiento giratorio
55 mm
Altura total
164 mm
Capacidad de carga
700 kg
 
Por favor, ¡haga clic aquí!
4681TOP125P63

Rueda giratoria con freno direccional, Soporte de chapa de acero reforzado, muy pesada, cromatizado amarillo, rodamiento giratorio de dos hileras de bolas, con las bolas y los recorridos endurecidos, rodamiento protegido, cabeza giratoria remachada, eje de rueda atornillado.

Núcleo de rueda de poliamida, para alta carga, cojinete de bolas de precisión, pletina de fijación

Sugerencia:
La rueda puede incluir un freno direccional. Sin embargo, el freno no viene en el modelo estándar y tiene que pedirse aparte. .

Diámetro de la rueda (mm)
125 mm
Ancho de bandaje
50 mm
Tamaño de la pletina
140 x 110 mm
Desplazamiento giratorio
55 mm
Altura total
164 mm
Capacidad de carga
700 kg
 
Por favor, ¡haga clic aquí!
4687IEP125P63

Rueda giratoria con freno total, trasero, Soporte de chapa de acero reforzado, muy pesada, cromatizado amarillo, rodamiento giratorio de dos hileras de bolas, con las bolas y los recorridos endurecidos, rodamiento protegido, cabeza giratoria remachada, eje de rueda atornillado.

núcleo de rueda de aluminio, bandaje de goma elástica negra vulcanizada, cojinete de bolas de precisión, pletina de fijación

Diámetro de la rueda (mm)
125 mm
Ancho de bandaje
50 mm
Tamaño de la pletina
140 x 110 mm
Desplazamiento giratorio
55 mm
Altura total
164 mm
Capacidad de carga
300 kg
 
Por favor, ¡haga clic aquí!
4687ITP125P63

Rueda giratoria con freno total, trasero, Soporte de chapa de acero reforzado, muy pesada, cromatizado amarillo, rodamiento giratorio de dos hileras de bolas, con las bolas y los recorridos endurecidos, rodamiento protegido, cabeza giratoria remachada, eje de rueda atornillado.

núcleo de rueda de aluminio, bandaje de poliuretano fundido, cojinete de bolas de precisión, pletina de fijación

Diámetro de la rueda (mm)
125 mm
Ancho de bandaje
50 mm
Tamaño de la pletina
140 x 110 mm
Desplazamiento giratorio
55 mm
Altura total
164 mm
Capacidad de carga
500 kg
 
Por favor, ¡haga clic aquí!
4687ITP125P63 SH80

Rueda giratoria con freno total, trasero, Soporte de chapa de acero reforzado, muy pesada, cromatizado amarillo, rodamiento giratorio de dos hileras de bolas, con las bolas y los recorridos endurecidos, rodamiento protegido, cabeza giratoria remachada, eje de rueda atornillado.

núcleo de rueda de aluminio, bandaje de poliuretano fundido, cojinete de bolas de precisión, pletina de fijación

Diámetro de la rueda (mm)
125 mm
Ancho de bandaje
50 mm
Tamaño de la pletina
140 x 110 mm
Desplazamiento giratorio
55 mm
Altura total
164 mm
Capacidad de carga
400 kg
 
Por favor, ¡haga clic aquí!
4687TOO125P63

Rueda giratoria con freno total, trasero, Soporte de chapa de acero reforzado, muy pesada, cromatizado amarillo, rodamiento giratorio de dos hileras de bolas, con las bolas y los recorridos endurecidos, rodamiento protegido, cabeza giratoria remachada, eje de rueda atornillado.

Núcleo de rueda de poliamida resistente, cojinete liso, pletina de fijación

Diámetro de la rueda (mm)
125 mm
Ancho de bandaje
50 mm
Tamaño de la pletina
140 x 110 mm
Desplazamiento giratorio
55 mm
Altura total
164 mm
Capacidad de carga
700 kg
 
Por favor, ¡haga clic aquí!
4687TOP125P63

Rueda giratoria con freno total, trasero, Soporte de chapa de acero reforzado, muy pesada, cromatizado amarillo, rodamiento giratorio de dos hileras de bolas, con las bolas y los recorridos endurecidos, rodamiento protegido, cabeza giratoria remachada, eje de rueda atornillado.

Núcleo de rueda de poliamida, para alta carga, cojinete de bolas de precisión, pletina de fijación

Diámetro de la rueda (mm)
125 mm
Ancho de bandaje
50 mm
Tamaño de la pletina
140 x 110 mm
Desplazamiento giratorio
55 mm
Altura total
164 mm
Capacidad de carga
700 kg
 
Por favor, ¡haga clic aquí!
9681FTP125P63

Rueda giratoria con freno direccional, Soporte y pletina de hierro fundido, soldado, zincado cromatizado, cabeza giratoria con rodamiento axial rígido protegido, cabeza giratoria atornillada, con tornillo remachado, con engrasador, eje de rueda atornillado.

núcleo de rueda de hierro fundido, barnizado, bandaje de poliuretano fundido, cojinete de bolas de precisión, pletina de fijación

Diámetro de la rueda (mm)
125 mm
Ancho de bandaje
50 mm
Tamaño de la pletina
135 x 110 mm
Desplazamiento giratorio
47 mm
Altura total
170 mm
Capacidad de carga
550 kg
 
Por favor, ¡haga clic aquí!
9681IEP125P63

Rueda giratoria con freno direccional, Soporte y pletina de hierro fundido, soldado, zincado cromatizado, cabeza giratoria con rodamiento axial rígido protegido, cabeza giratoria atornillada, con tornillo remachado, con engrasador, eje de rueda atornillado.

núcleo de rueda de aluminio, bandaje de goma elástica negra vulcanizada, cojinete de bolas de precisión, pletina de fijación

Diámetro de la rueda (mm)
125 mm
Ancho de bandaje
50 mm
Tamaño de la pletina
135 x 110 mm
Desplazamiento giratorio
47 mm
Altura total
170 mm
Capacidad de carga
300 kg
 
Por favor, ¡haga clic aquí!
9681ITP125P63

Rueda giratoria con freno direccional, Soporte y pletina de hierro fundido, soldado, zincado cromatizado, cabeza giratoria con rodamiento axial rígido protegido, cabeza giratoria atornillada, con tornillo remachado, con engrasador, eje de rueda atornillado.

núcleo de rueda de aluminio, bandaje de poliuretano fundido, cojinete de bolas de precisión, pletina de fijación

Diámetro de la rueda (mm)
125 mm
Ancho de bandaje
50 mm
Tamaño de la pletina
135 x 110 mm
Desplazamiento giratorio
47 mm
Altura total
170 mm
Capacidad de carga
500 kg
 
Por favor, ¡haga clic aquí!
9681TOO125P63

Rueda giratoria con freno direccional, Soporte y pletina de hierro fundido, soldado, zincado cromatizado, cabeza giratoria con rodamiento axial rígido protegido, cabeza giratoria atornillada, con tornillo remachado, con engrasador, eje de rueda atornillado.

Núcleo de rueda de poliamida resistente, cojinete liso, pletina de fijación

Diámetro de la rueda (mm)
125 mm
Ancho de bandaje
50 mm
Tamaño de la pletina
135 x 110 mm
Desplazamiento giratorio
47 mm
Altura total
170 mm
Capacidad de carga
700 kg
 
Por favor, ¡haga clic aquí!
9681TOP125P63

Rueda giratoria con freno direccional, Soporte y pletina de hierro fundido, soldado, zincado cromatizado, cabeza giratoria con rodamiento axial rígido protegido, cabeza giratoria atornillada, con tornillo remachado, con engrasador, eje de rueda atornillado.

Núcleo de rueda de poliamida, para alta carga, cojinete de bolas de precisión, pletina de fijación

Diámetro de la rueda (mm)
125 mm
Ancho de bandaje
50 mm
Tamaño de la pletina
135 x 110 mm
Desplazamiento giratorio
47 mm
Altura total
170 mm
Capacidad de carga
700 kg
 
Por favor, ¡haga clic aquí!
9682FTP125P63

Rueda giratoria con freno total, Soporte y pletina de hierro fundido, soldado, zincado cromatizado, cabeza giratoria con rodamiento axial rígido protegido, cabeza giratoria atornillada, con tornillo remachado, con engrasador, eje de rueda atornillado.

núcleo de rueda de hierro fundido, barnizado, bandaje de poliuretano fundido, cojinete de bolas de precisión, pletina de fijación

Diámetro de la rueda (mm)
125 mm
Ancho de bandaje
50 mm
Tamaño de la pletina
135 x 110 mm
Desplazamiento giratorio
47 mm
Altura total
170 mm
Capacidad de carga
550 kg
 
Por favor, ¡haga clic aquí!
9682IEP125P63

Rueda giratoria con freno total, Soporte y pletina de hierro fundido, soldado, zincado cromatizado, cabeza giratoria con rodamiento axial rígido protegido, cabeza giratoria atornillada, con tornillo remachado, con engrasador, eje de rueda atornillado.

núcleo de rueda de aluminio, bandaje de goma elástica negra vulcanizada, cojinete de bolas de precisión, pletina de fijación

Diámetro de la rueda (mm)
125 mm
Ancho de bandaje
50 mm
Tamaño de la pletina
135 x 110 mm
Desplazamiento giratorio
47 mm
Altura total
170 mm
Capacidad de carga
300 kg
 
Por favor, ¡haga clic aquí!
9682ITP125P63

Rueda giratoria con freno total, Soporte y pletina de hierro fundido, soldado, zincado cromatizado, cabeza giratoria con rodamiento axial rígido protegido, cabeza giratoria atornillada, con tornillo remachado, con engrasador, eje de rueda atornillado.

núcleo de rueda de aluminio, bandaje de poliuretano fundido, cojinete de bolas de precisión, pletina de fijación

Diámetro de la rueda (mm)
125 mm
Ancho de bandaje
50 mm
Tamaño de la pletina
135 x 110 mm
Desplazamiento giratorio
47 mm
Altura total
170 mm
Capacidad de carga
500 kg
 
Por favor, ¡haga clic aquí!
9682TOO125P63

Rueda giratoria con freno total, Soporte y pletina de hierro fundido, soldado, zincado cromatizado, cabeza giratoria con rodamiento axial rígido protegido, cabeza giratoria atornillada, con tornillo remachado, con engrasador, eje de rueda atornillado.

Núcleo de rueda de poliamida resistente, cojinete liso, pletina de fijación

Diámetro de la rueda (mm)
125 mm
Ancho de bandaje
50 mm
Tamaño de la pletina
135 x 110 mm
Desplazamiento giratorio
47 mm
Altura total
170 mm
Capacidad de carga
700 kg
 
Por favor, ¡haga clic aquí!
9682TOP125P63

Rueda giratoria con freno total, Soporte y pletina de hierro fundido, soldado, zincado cromatizado, cabeza giratoria con rodamiento axial rígido protegido, cabeza giratoria atornillada, con tornillo remachado, con engrasador, eje de rueda atornillado.

Núcleo de rueda de poliamida, para alta carga, cojinete de bolas de precisión, pletina de fijación

Diámetro de la rueda (mm)
125 mm
Ancho de bandaje
50 mm
Tamaño de la pletina
135 x 110 mm
Desplazamiento giratorio
47 mm
Altura total
170 mm
Capacidad de carga
700 kg