Catálogo Online


Petición
Imprimir
Búsqueda
°F / " / LBS

Selección de productos:

Por favor, ¡haga clic aquí!
5071PJC125P60-90x70 INOX*
GALEA

Rueda giratoria con freno direccional, Soporte de poliamida, rodamiento giratorio de dos hileras de bolas.

Núcleo de rueda de polipropileno, bandaje de TENTEprene (goma termoplástica), gris, no deja huella, con placas anti-hilos, cojinete de bolas de precisión, pletina de fijación

Versión en acero inoxidable. Todas las piezas de metal están fabricadas en acero inoxidable.

Diámetro de la rueda (mm)
125 mm
Ancho de bandaje
30 mm
Tamaño de la pletina
90 x 70 mm
Desplazamiento giratorio
40 mm
Altura total
163 mm
Capacidad de carga
100 kg
 
Por favor, ¡haga clic aquí!
5071PJH125P60-90x70*
GALEA

Rueda giratoria con freno direccional, Soporte de poliamida, rodamiento giratorio de dos hileras de bolas.

Núcleo de rueda de polipropileno, bandaje de TENTEprene (goma termoplástica), gris, no deja huella, con placas anti-hilos, buje liso, pletina de fijación

Diámetro de la rueda (mm)
125 mm
Ancho de bandaje
30 mm
Tamaño de la pletina
90 x 70 mm
Desplazamiento giratorio
40 mm
Altura total
163 mm
Capacidad de carga
100 kg
 
Por favor, ¡haga clic aquí!
5071PJM125P60-90x70 INOX*
GALEA

Rueda giratoria con freno direccional, Soporte de poliamida, rodamiento giratorio de dos hileras de bolas.

Núcleo de rueda de polipropileno, bandaje de TENTEprene (goma termoplástica), goma, no deja huella, con placas anti-hilos, buje liso, pletina de fijación

Versión en acero inoxidable. Todas las piezas de metal están fabricadas en acero inoxidable.

Diámetro de la rueda (mm)
125 mm
Ancho de bandaje
30 mm
Tamaño de la pletina
90 x 70 mm
Desplazamiento giratorio
40 mm
Altura total
163 mm
Capacidad de carga
100 kg
 
Por favor, ¡haga clic aquí!
5071PJP125P60-90x70*
GALEA

Rueda giratoria con freno direccional, Soporte de poliamida, rodamiento giratorio de dos hileras de bolas.

Núcleo de rueda de polipropileno, bandaje de TENTEprene (goma termoplástica), gris, no deja huella, con placas anti-hilos, cojinete de bolas de precisión, con antihilos, pletina de fijación

Diámetro de la rueda (mm)
125 mm
Ancho de bandaje
30 mm
Tamaño de la pletina
90 x 70 mm
Desplazamiento giratorio
40 mm
Altura total
163 mm
Capacidad de carga
100 kg
 
Por favor, ¡haga clic aquí!
5321PJP125P50

Rueda giratoria con freno direccional, Soporte y ruedas fabricados con materiales sintéticos de alta calidad, placas anti-hilos integradas , Todas las piezas de metal están bicromado amarillo.

Núcleo de rueda de polipropileno, bandaje de TENTEprene (goma termoplástica), gris, no deja huella, con placas anti-hilos, cojinete de bolas de precisión, con antihilos, pletina de fijación

Diámetro de la rueda (mm)
125 mm
Ancho de bandaje
32 mm
Tamaño de la pletina
77 x 67 mm
Desplazamiento giratorio
37 mm
Altura total
166 mm
Capacidad de carga
100 kg
 
Por favor, ¡haga clic aquí!
5321PJX125P51 INOX

Rueda giratoria con freno direccional, Soporte y ruedas fabricados con materiales sintéticos de alta calidad, placas anti-hilos integradas , Todas las piezas de metal están hechas en acero inoxidable .

Núcleo de rueda de polipropileno, bandaje de TENTEprene (goma termoplástica), gris, no deja huella, con placas anti-hilos, cojinete de bolas de precisión, estanqueizado, pletina de fijación

Diámetro de la rueda (mm)
125 mm
Ancho de bandaje
32 mm
Tamaño de la pletina
95 x 70 mm
Desplazamiento giratorio
37 mm
Altura total
166 mm
Capacidad de carga
100 kg
 
Por favor, ¡haga clic aquí!
5321UAP125P50

Rueda giratoria con freno direccional, Soporte y ruedas fabricados con materiales sintéticos de alta calidad, placas anti-hilos integradas , Todas las piezas de metal están bicromado amarillo.

Núcleo de rueda de poliamida, bandaje de poliuretano, con placas anti-hilos, cojinete de bolas de precisión, pletina de fijación

Diámetro de la rueda (mm)
125 mm
Ancho de bandaje
32 mm
Tamaño de la pletina
77 x 67 mm
Desplazamiento giratorio
37 mm
Altura total
166 mm
Capacidad de carga
100 kg
 
Por favor, ¡haga clic aquí!
5321UAX125P51 INOX

Rueda giratoria con freno direccional, Soporte y ruedas fabricados con materiales sintéticos de alta calidad, placas anti-hilos integradas , Todas las piezas de metal están hechas en acero inoxidable .

Núcleo de rueda de poliamida, bandaje de poliuretano, con placas anti-hilos, cojinete de bolas de precisión hermético, pletina de fijación

Diámetro de la rueda (mm)
125 mm
Ancho de bandaje
32 mm
Tamaño de la pletina
95 x 70 mm
Desplazamiento giratorio
37 mm
Altura total
166 mm
Capacidad de carga
100 kg
 
Por favor, ¡haga clic aquí!
5321XSX125P50

Rueda giratoria con freno direccional, Soporte y ruedas fabricados con materiales sintéticos de alta calidad, placas anti-hilos integradas , Todas las piezas de metal están bicromado amarillo.

Núcleo de rueda de poliamida, antiestática, bandaje de poliuretano inyectado, con placas anti-hilos, cojinete de bolas de precisión, estanqueizado , pletina de fijación

Diámetro de la rueda (mm)
125 mm
Ancho de bandaje
32 mm
Tamaño de la pletina
77 x 67 mm
Desplazamiento giratorio
37 mm
Altura total
166 mm
Capacidad de carga
100 kg
 
Por favor, ¡haga clic aquí!
5321XSX125P51

Rueda giratoria con freno direccional, Soporte y ruedas fabricados con materiales sintéticos de alta calidad, placas anti-hilos integradas .

Núcleo de rueda de poliamida, antiestática, bandaje de poliuretano inyectado, con placas anti-hilos, cojinete de bolas de precisión, estanqueizado , pletina de fijación

Diámetro de la rueda (mm)
125 mm
Ancho de bandaje
32 mm
Tamaño de la pletina
95 x 70 mm
Desplazamiento giratorio
37 mm
Altura total
166 mm
Capacidad de carga
100 kg