Catálogo Online


Petición
Imprimir
Búsqueda
°F / " / LBS

Selección de productos:

Por favor, ¡haga clic aquí!
2976PJE075P54

Rueda giratoria con freno central total, Soporte de acero prensado, zincadas, cabeza giratoria formada por un cojinete de bolas de doble hilera, eje de rueda atornillado, Bolas de acero inoxidable.

Núcleo de rueda de polipropileno, bandaje de TENTEprene (goma termoplástica), gris, sin dejar huella, cojinete de doble cono, pletina de fijación

Diámetro de la rueda (mm)
75 mm
Ancho de bandaje
25 mm
Tamaño de la pletina
70 x 55 mm
Desplazamiento giratorio
28 mm
Altura total
103 mm
Capacidad de carga
100 kg
 
Por favor, ¡haga clic aquí!
2976PJH075P54

Rueda giratoria con freno central total, Soporte de acero prensado, zincadas, cabeza giratoria formada por un cojinete de bolas de doble hilera, eje de rueda atornillado, Bolas de acero inoxidable.

Núcleo de rueda de polipropileno, bandaje de TENTEprene (goma termoplástica), gris, no deja huella, con placas anti-hilos, buje liso, pletina de fijación

Diámetro de la rueda (mm)
75 mm
Ancho de bandaje
25 mm
Tamaño de la pletina
70 x 55 mm
Desplazamiento giratorio
28 mm
Altura total
103 mm
Capacidad de carga
100 kg
 
Por favor, ¡haga clic aquí!
2976UAE075P54

Rueda giratoria con freno central total, Soporte de acero prensado, zincadas, cabeza giratoria formada por un cojinete de bolas de doble hilera, eje de rueda atornillado.

Núcleo de rueda de poliamida, bandaje de poliuretano inyectado, con placas anti-hilos, cojinete de bolas con doble cono, pletina de fijación

Diámetro de la rueda (mm)
75 mm
Ancho de bandaje
25 mm
Tamaño de la pletina
70 x 55 mm
Desplazamiento giratorio
28 mm
Altura total
103 mm
Capacidad de carga
100 kg
 
Por favor, ¡haga clic aquí!
5976UAE075P54
AVIANA

Rueda giratoria con freno central total, Soporte de poliamida, rodamiento giratorio de dos hileras de bolas, hilera superior: bolas de acero inoxidable, hilera inferior: bolas de POM, eje de rueda atornillado.

Núcleo de rueda de poliamida, bandaje de poliuretano inyectado, con placas anti-hilos, cojinete de bolas con doble cono, pletina de fijación

Diámetro de la rueda (mm)
75 mm
Ancho de bandaje
25 mm
Tamaño de la pletina
70 x 55 mm
Desplazamiento giratorio
28 mm
Altura total
103 mm
Capacidad de carga
100 kg
 
Por favor, ¡haga clic aquí!
6976PJH075P54

Rueda giratoria con freno central total, Soporte de aluminio, rodamiento giratorio de dos hileras de bolas, hilera superior: bolas de acero inoxidable, hilera inferior: bolas de POM, eje de rueda atornillado.

Núcleo de rueda de polipropileno, bandaje de TENTEprene (goma termoplástica), gris, no deja huella, con placas anti-hilos, buje liso, pletina de fijación

Diámetro de la rueda (mm)
75 mm
Ancho de bandaje
25 mm
Tamaño de la pletina
70 x 55 mm
Desplazamiento giratorio
28 mm
Altura total
102 mm
Capacidad de carga
100 kg
 
Por favor, ¡haga clic aquí!
7976PJH075P54

Rueda giratoria con freno central total, Soporte de acero inoxidable, rodamiento giratorio de dos hileras de bolas, eje de rueda atornillado.

Núcleo de rueda de polipropileno, bandaje de TENTEprene (goma termoplástica), gris, no deja huella, con placas anti-hilos, buje liso, pletina de fijación

Diámetro de la rueda (mm)
75 mm
Ancho de bandaje
25 mm
Tamaño de la pletina
70 x 55 mm
Desplazamiento giratorio
28 mm
Altura total
101 mm
Capacidad de carga
100 kg