Catálogo Online


Petición
Imprimir
Búsqueda
°F / " / LBS

Selección de productos:

Por favor, ¡haga clic aquí!
2198UOI045P60-67x24

Rueda fija, Horquilla de chapa de acero, zincado cromado, eje remachado, Núcleo de rueda de poliamida, buje liso, pletina de fijación

Diámetro de la rueda (mm)
45 mm
Ancho de bandaje
18 mm
Tamaño de la pletina
67 x 24 mm
Altura total
48.5 mm
Capacidad de carga
55 kg