Catálogo Online


Petición
Imprimir
Búsqueda
°F / " / LBS

Selección de productos:

Por favor, ¡haga clic aquí!
A525POI040L51-8

Rueda giratoria con freno de rueda, Soporte de polipropileno.

Núcleo de rueda de polipropileno, buje liso, con agujero para admisión de fijaciones especificas para muebles

Diámetro de la rueda (mm)
40 mm
Ancho de bandaje
6 mm
Agujero pasante
8 mm

38 mm
Altura total
44 mm
Capacidad de carga
30 kg