Catálogo Online


Petición
Imprimir
Búsqueda
°F / " / LBS

Selección de productos:

Por favor, ¡haga clic aquí!
5920UOI035L51-10

Rueda giratoria, Soporte de poliamida.

Núcleo de rueda de poliamida, buje liso, con agujero para admisión de fijaciones especificas para muebles

Diámetro de la rueda (mm)
35 mm
Ancho de bandaje
11 mm
Agujero pasante
10 mm
Datos de conexión
52 mm
Altura total
44.5 mm
Capacidad de carga
50 kg
 
Por favor, ¡haga clic aquí!
5920UOI035L51-9

Rueda giratoria, Soporte de poliamida.

Núcleo de rueda de poliamida, buje liso, con agujero para admisión de fijaciones especificas para muebles

Diámetro de la rueda (mm)
35 mm
Ancho de bandaje
11 mm
Agujero pasante
9 mm
Datos de conexión
52 mm
Altura total
31 mm
Capacidad de carga
50 kg
 
Por favor, ¡haga clic aquí!
A520POI035L51-8

Rueda giratoria, Soporte de polipropileno.

Núcleo de rueda de polipropileno, buje liso, con agujero para admisión de fijaciones especificas para muebles

Diámetro de la rueda (mm)
35 mm
Ancho de bandaje
6 mm
Agujero pasante
8 mm
Datos de conexión
38 mm
Altura total
39 mm
Capacidad de carga
30 kg