Catálogo Online


Petición
Imprimir
Búsqueda
°F / " / LBS

Selección de productos:

Por favor, ¡haga clic aquí!
2198UOI025P60-40x17

Rueda fija, Horquilla de chapa de acero, zincado cromado, eje remachado, Núcleo de rueda de poliamida, buje liso, pletina de fijación

Diámetro de la rueda (mm)
25 mm
Ancho de bandaje
13 mm
Tamaño de la pletina
40 x 17 mm
Altura total
28 mm
Capacidad de carga
40 kg