Versiones
Plano 2D
|
|
9950STP500P68
EAN 4031582316858
Rueda giratoria, Soporte y pletina de hierro fundido, soldado, zincado cromado, cabeza giratoria con un rodamiento axial rÃgido, protegido, cabeza giratoria atornillada, con tornillo remachado, con engrasador, eje de rueda atornillado.
Núcleo de rueda de acero estampado, soldado, barnizado, alta carga, bandaje de poliuretano fundido, cojinete de bolas de precisión, pletina de fijación
| Resistencia a la rodadura |
 |
| Ruido de movimiento |
 |
| Desgaste |
 |
| Resistente a la temperatura |
 |
| Protección contra el óxido |
 |
Pedido on-line
|
|
Precio:
|
por unidad con IVA (Descuento)
|
|
Cantidad a pedir:
|
|
|
|
|
Datos técnicos
|
|
Diámetro de la rueda
|
500 mm |
|
Ancho de la rueda
|
80 mm |
|
Dureza del bandaje
|
Shore A 92 |
|
Medida de pletina
|
270 x 250 mm |
|
Distancia de agujeros
|
230 x 210 mm |
|
Diámetro de agujero
|
17 mm |
|
Desplazamiento
|
130 mm |
|
Radio giratorio
|
380 mm |
|
Diám.d. radio giratorio
|
760 mm |
|
Altura total
|
610 mm |
|
Temperatura
|
- 20 / + 60 °C |
|
Norma
|
EN 12533 |
|
Peso de la rueda
|
126.665 kg |
|
Capacidad de carga
|
6000 kg |
|
Cap. de carga estática
|
12000 kg |
|
|
|
|