Versiones
 
Plano 2D
|
|
9680TOO160P63
EAN 4031582315264
Rueda giratoria, Soporte y pletina de hierro fundido, soldado, zincado cromatizado, cabeza giratoria con rodamiento axial rÃgido protegido, cabeza giratoria atornillada, con tornillo remachado, con engrasador, eje de rueda atornillado.
Núcleo de rueda de poliamida resistente, cojinete liso, pletina de fijación
| Resistencia a la rodadura |
 |
| Ruido de movimiento |
 |
| Desgaste |
 |
| Resistente a la temperatura |
 |
| Protección contra el óxido |
 |
Pedido on-line
|
|
Precio:
|
por unidad con IVA (Descuento)
|
|
Cantidad a pedir:
|
|
|
|
|
Datos técnicos
|
|
Diámetro de la rueda
|
160 mm |
|
Ancho de la rueda
|
50 mm |
|
Dureza del bandaje
|
Shore D 75 |
|
Medida de pletina
|
135 x 110 mm |
|
Distancia de agujeros
|
105 x 80/75 mm |
|
Diámetro de agujero
|
11 mm |
|
Desplazamiento
|
57 mm |
|
Radio giratorio
|
137 mm |
|
Diám.d. radio giratorio
|
274 mm |
|
Altura total
|
205 mm |
|
Temperatura
|
- 40 / + 80 °C |
|
Norma
|
EN 12533 |
|
Peso de la rueda
|
4.463 kg |
|
Capacidad de carga
|
850 kg |
|
Cap. de carga estática
|
1700 kg |
|
|
|
|