Versiones
 
Plano 2D
|
|
3640IEP125P63
EAN 4031582337143
Rueda giratoria, Soporte de acero pesado prensado, zincado azul, cojinete de bolas a precisión en cabeza giratoria, estanco, eje de rueda atornillado.
núcleo de rueda de aluminio, bandaje de goma elástica negra vulcanizada, cojinete de bolas de precisión, pletina de fijación
| Resistencia a la rodadura |
 |
| Ruido de movimiento |
 |
| Desgaste |
 |
| Resistente a la temperatura |
 |
| Protección contra el óxido |
 |
Pedido on-line
|
|
Precio:
|
por unidad con IVA (Descuento)
|
|
Cantidad a pedir:
|
|
|
|
|
Datos técnicos
|
|
Diámetro de la rueda
|
125 mm |
|
Ancho de la rueda
|
50 mm |
|
Dureza del bandaje
|
Shore A 67 |
|
Medida de pletina
|
137 x 105 mm |
|
Distancia de agujeros
|
105 x 80/75 mm |
|
Diámetro de agujero
|
11 mm |
|
Desplazamiento
|
55 mm |
|
Radio giratorio
|
117.5 mm |
|
Diám.d. radio giratorio
|
235 mm |
|
Altura total
|
178 mm |
|
Temperatura
|
- 20 / + 85 °C |
|
Norma
|
EN 12532 |
|
Capacidad de carga
|
300 kg |
|
Cap. de carga estática
|
600 kg |
|
|
|
|