Versiones
 
Plano 2D
|
|
9681FVP300P64
EAN 4031582315516
Rueda giratoria con freno direccional, Soporte y pletina de hierro fundido, soldado, zincado cromatizado, cabeza giratoria con rodamiento axial rÃgido protegido, cabeza giratoria atornillada, con tornillo remachado, con engrasador, eje de rueda atornillado.
núcleo de rueda de aluminio fundido, Bandaje: goma dura, negra, cojinete de bolas de precisión, pletina de fijación
| Resistencia a la rodadura |
 |
| Ruido de movimiento |
 |
| Desgaste |
 |
| Resistente a la temperatura |
 |
| Protección contra el óxido |
 |
Pedido on-line
|
|
Precio:
|
por unidad con IVA (Descuento)
|
|
Cantidad a pedir:
|
|
|
|
|
Datos técnicos
|
|
Diámetro de la rueda
|
300 mm |
|
Ancho de la rueda
|
85 mm |
|
Dureza del bandaje
|
Shore A 70 |
|
Medida de pletina
|
175 x 140 mm |
|
Distancia de agujeros
|
140 x 105 mm |
|
Diámetro de agujero
|
15 mm |
|
Desplazamiento
|
70 mm |
|
Diám.d. radio giratorio
|
474 mm |
|
Altura total
|
355 mm |
|
Temperatura
|
- 20 / + 85 °C |
|
Norma
|
EN 12533 |
|
Peso de la rueda
|
23.027 kg |
|
Capacidad de carga
|
800 kg |
|
Cap. de carga estática
|
1600 kg |
|
|
|
|