Accesorios - 9688FTP200P64

Por favor, ¡haga clic aquí!
FTP200x80-Ø25 NL90     

núcleo de rueda de hierro fundido, barnizado, bandaje de poliuretano fundido, cojinete de bolas de precisión

Diámetro de la rueda (mm)
200 mm
Ancho de bandaje
80 mm
Taladro de cubo
25 mm
Longitud de cubo
90 mm
Capacidad de carga
1400 Kg