Zurück zum Suchergebnis
Agrandar la foto

Plano 2D
Agrandar el plano
IOG100x35-Ø8
EAN 4031582338065

Rueda resistente al calor realizada en aluminio y con centro auto-lubricante

Resistencia a la rodadura
Ruido de movimiento
Desgaste
Resistente a la temperatura
Protección contra el óxido
Pedido on-line
Precio:

por unidad con IVA (Descuento)
Cantidad a pedir:
Datos técnicos
Diámetro de la rueda
100 mm
Ancho de la rueda
35 mm
Diámetro del eje
8 mm
Longitud de cubo
45 mm
Temperatura
- 40 / + 280 Â°C
Norma
EN 12532 
Capacidad de carga
125 kg
Cap. de carga estática
250 kg