Zurück zum Suchergebnis
Agrandar la foto

Plano 2D
Agrandar el plano
POS100x36-Ø8
EAN 4031582338027

Rueda con reducción de ruido, centro de Polipropileno son elemento silenciador de espuma de poliuretano, antihilos azules y cojinete de rodillos

Resistencia a la rodadura
Ruido de movimiento
Desgaste
Resistente a la temperatura
Protección contra el óxido
Pedido on-line
Precio:

por unidad con IVA (Descuento)
Cantidad a pedir:
Datos técnicos
Diámetro de la rueda
100 mm
Ancho de la rueda
36 mm
Diámetro del eje
8 mm
Longitud de cubo
44 mm
Dureza del bandaje
Shore D 65
Temperatura
- 20 / + 60 Â°C
Norma
EN 12532 
Capacidad de carga
160 kg
Cap. de carga estática
320 kg