Plano 2D
|
|
PJR100x32-Ø12
EAN 4031582320510
Núcleo de rueda de polipropileno, bandaje de TENTEprene (goma termoplástica), gris, no dejar huella, cojinete de rodillos
| Resistencia a la rodadura |
 |
| Ruido de movimiento |
 |
| Desgaste |
 |
| Resistente a la temperatura |
 |
| Protección contra el óxido |
 |
Pedido on-line
|
|
Precio:
|
por unidad con IVA (Descuento)
|
|
Cantidad a pedir:
|
|
|
|
|
Datos técnicos
|
|
Diámetro de la rueda
|
100 mm |
|
Ancho de la rueda
|
32 mm |
|
Diámetro del eje
|
12 mm |
|
Longitud de cubo
|
41.4 mm |
|
Temperatura
|
- 20 / + 60 °C |
|
Norma
|
EN 12530 |
|
Capacidad de carga
|
80 kg |
|
Cap. de carga estática
|
160 kg |
|
|
|
|