Plano 2D
|
|
UFP100x34-Ø8 blue
EAN 4031582338010
Núcleo de rueda de poliamida, bandaje de goma elástica, sin dejar huella, cojinete de bolas de precisión
| Resistencia a la rodadura |
 |
| Ruido de movimiento |
 |
| Desgaste |
 |
| Resistente a la temperatura |
 |
| Protección contra el óxido |
 |
Pedido on-line
|
|
Precio:
|
Euros por unidad con IVA
|
|
|
(Descuento)
|
|
Cantidad a pedir:
|
|
|
|
|
Datos técnicos
|
|
Diámetro de la rueda
|
100 mm |
|
Ancho de la rueda
|
34 mm |
|
Diámetro del eje
|
8 mm |
|
Longitud de cubo
|
45 mm |
|
Dureza del bandaje
|
Shore A 64 |
|
Temperatura
|
- 20 / + 80 °C |
|
Norma
|
EN 12532 |
|
Capacidad de carga
|
160 kg |
|
Cap. de carga estática
|
320 kg |
|
|
|
|