Versiones

Plano 2D
|
|
3470PVO080P62
EAN 4031582304091
Rueda giratoria, Soporte de acero prensado, zincadas, cabeza giratoria formada por un cojinete de bolas de doble hilera, eje de rueda atornillado, Placa protectora del rodamiento giratorio.
Núcleo de rueda de polipropileno, bandaje de goma negra, buje liso , pletina de fijación
| Resistencia a la rodadura |
 |
| Ruido de movimiento |
 |
| Desgaste |
 |
| Resistente a la temperatura |
 |
| Protección contra el óxido |
 |
Pedido on-line
|
|
Precio:
|
por unidad con IVA (Descuento)
|
|
Cantidad a pedir:
|
|
|
|
|
Datos técnicos
|
|
Diámetro de la rueda
|
80 mm |
|
Ancho de la rueda
|
35 mm |
|
Dureza del bandaje
|
Shore A 85 |
|
Medida de pletina
|
105 x 85 mm |
|
Distancia de agujeros
|
80/77 x 60 mm |
|
Diámetro de agujero
|
9 mm |
|
Desplazamiento
|
44.5 mm |
|
Radio giratorio
|
84.5 mm |
|
Diám.d. radio giratorio
|
169 mm |
|
Altura total
|
108 mm |
|
Temperatura
|
- 20 / + 60 °C |
|
Norma
|
EN 12532 |
|
Peso de la rueda
|
0.746 kg |
|
Capacidad de carga
|
70 kg |
|
Cap. de carga estática
|
140 kg |
|
|
|
|