Versiones
Plano 2D
|
|
8478BOO125P62
EAN 4031582313161
Rueda fija, Horquilla de acero inoxidable, eje de rueda atornillado, Rueda fabricada con material sintético termoresitente, buje liso, pletina de fijación
| Resistencia a la rodadura |
 |
| Ruido de movimiento |
 |
| Desgaste |
 |
| Resistente a la temperatura |
 |
| Protección contra el óxido |
 |
Pedido on-line
|
|
Precio:
|
por unidad con IVA (Descuento)
|
|
Cantidad a pedir:
|
|
|
|
|
Datos técnicos
|
|
Diámetro de la rueda
|
125 mm |
|
Ancho de la rueda
|
40 mm |
|
Dureza del bandaje
|
Shore D 85 |
|
Medida de pletina
|
105 x 85 mm |
|
Distancia de agujeros
|
80 x 60 mm |
|
Diámetro de agujero
|
9 mm |
|
Altura total
|
155 mm |
|
Temperatura
|
- 40 / + 280 °C |
|
Norma
|
EN 12532 |
|
Peso de la rueda
|
0.94 kg |
|
Capacidad de carga
|
150 kg |
|
Cap. de carga estática
|
300 kg |
|
|
|
|