Versiones
Plano 2D
|
|
8478IDP100P62
EAN 4031582313192
Rueda fija, Horquilla de acero inoxidable, eje de rueda atornillado, núcleo de rueda de aluminio, bandaje de goma resistente al calor, reductora de ruidos, con placas anti-hilos, cojinete de bolas de precisión, pletina de fijación
| Resistencia a la rodadura |
 |
| Ruido de movimiento |
 |
| Desgaste |
 |
| Resistente a la temperatura |
 |
| Protección contra el óxido |
 |
Pedido on-line
|
|
Precio:
|
por unidad con IVA (Descuento)
|
|
Cantidad a pedir:
|
|
|
|
|
Datos técnicos
|
|
Diámetro de la rueda
|
100 mm |
|
Ancho de la rueda
|
35 mm |
|
Dureza del bandaje
|
Shore A 75 |
|
Medida de pletina
|
105 x 85 mm |
|
Distancia de agujeros
|
80 x 60 mm |
|
Diámetro de agujero
|
9 mm |
|
Altura total
|
128 mm |
|
Temperatura
|
- 30 / + 260 °C |
|
Norma
|
EN 12532 |
|
Peso de la rueda
|
0.891 kg |
|
Capacidad de carga
|
80 kg |
|
Cap. de carga estática
|
160 kg |
|
|
|
|