Versiones

Plano 2D
|
|
3470DIJ160P63
EAN 4031582303377
Rueda giratoria, Soporte de acero prensado, zincadas, cabeza giratoria formada por un cojinete de bolas de doble hilera, eje de rueda atornillado, Placa protectora del rodamiento giratorio, Pletina de fijación bicromada.
Núcleo de rueda de chapa de acero, bandaje de goma gris, no deja huella, con placas anti-hilos, cojinete de rodillos, pletina de fijación
| Resistencia a la rodadura |
 |
| Ruido de movimiento |
 |
| Desgaste |
 |
| Resistente a la temperatura |
 |
| Protección contra el óxido |
 |
Pedido on-line
|
|
Precio:
|
por unidad con IVA (Descuento)
|
|
Cantidad a pedir:
|
|
|
|
|
Datos técnicos
|
|
Diámetro de la rueda
|
160 mm |
|
Ancho de la rueda
|
40 mm |
|
Dureza del bandaje
|
Shore A 80 |
|
Medida de pletina
|
137 x 105 mm |
|
Distancia de agujeros
|
105 x 80/75 mm |
|
Diámetro de agujero
|
11 mm |
|
Desplazamiento
|
55 mm |
|
Radio giratorio
|
135 mm |
|
Diám.d. radio giratorio
|
270 mm |
|
Altura total
|
200 mm |
|
Temperatura
|
- 20 / + 60 °C |
|
Norma
|
EN 12532 |
|
Peso de la rueda
|
2.431 kg |
|
Capacidad de carga
|
135 kg |
|
Cap. de carga estática
|
270 kg |
|
|
|
|