Accesorios - 3477DVR100P62

Por favor, ¡haga clic aquí!
DVR100x30-Ø12     

Núcleo de rueda de chapa de acero, zincado cromado, bandaje goma negra, no deja huella, cojinete de rodillos

Diámetro de la rueda (mm)
100 mm
Ancho de bandaje
30 mm
Taladro de cubo
12 mm
Longitud de cubo
44.4 mm
Capacidad de carga
70 Kg