Versiones

Plano 2D
|
|
3477DVR100P62
EAN 4031582050226
Rueda giratoria con freno total, trasero, Soporte de acero prensado, zincadas, cabeza giratoria formada por un cojinete de bolas de doble hilera, eje de rueda atornillado, Placa protectora del rodamiento giratorio.
Núcleo de rueda de chapa de acero, zincado cromado, bandaje goma negra, no deja huella, cojinete de rodillos, pletina de fijación
| Resistencia a la rodadura |
 |
| Ruido de movimiento |
 |
| Desgaste |
 |
| Resistente a la temperatura |
 |
| Protección contra el óxido |
 |
Pedido on-line
|
|
Precio:
|
por unidad con IVA (Descuento)
|
|
Cantidad a pedir:
|
|
|
|
|
Datos técnicos
|
|
Diámetro de la rueda
|
100 mm |
|
Ancho de la rueda
|
30 mm |
|
Dureza del bandaje
|
Shore A 85 |
|
Medida de pletina
|
105 x 85 mm |
|
Distancia de agujeros
|
80/77 x 60 mm |
|
Diámetro de agujero
|
9 mm |
|
Desplazamiento
|
41 mm |
|
Diám.d. radio giratorio
|
246 mm |
|
Altura total
|
128 mm |
|
Temperatura
|
- 20 / + 60 °C |
|
Norma
|
EN 12532 |
|
Peso de la rueda
|
1.122 kg |
|
Capacidad de carga
|
70 kg |
|
Cap. de carga estática
|
140 kg |
|
|
|
|