Plano 2D
|
|
3360POJ108P62
EAN 4031582302974
Rueda giratoria, Soporte de acero prensado, zincadas, cabeza giratoria formada por un cojinete de bolas de doble hilera, eje de rueda atornillado, Placa protectora del rodamiento giratorio.
Núcleo de rueda de polipropileno, con placas anti-hilos, cojinete de rodillos, pletina de fijación
| Resistencia a la rodadura |
 |
| Ruido de movimiento |
 |
| Desgaste |
 |
| Resistente a la temperatura |
 |
| Protección contra el óxido |
 |
Pedido on-line
|
|
Precio:
|
por unidad con IVA (Descuento)
|
|
Cantidad a pedir:
|
|
|
|
|
Datos técnicos
|
|
Diámetro de la rueda
|
108 mm |
|
Ancho de la rueda
|
36 mm |
|
Dureza del bandaje
|
Shore D 65 |
|
Medida de pletina
|
105 x 85 mm |
|
Distancia de agujeros
|
80/77 x 60 mm |
|
Diámetro de agujero
|
9 mm |
|
Desplazamiento
|
32 mm |
|
Radio giratorio
|
86 mm |
|
Diám.d. radio giratorio
|
172 mm |
|
Altura total
|
132 mm |
|
Temperatura
|
- 20 / + 60 °C |
|
Norma
|
EN 12532 |
|
Peso de la rueda
|
0.587 kg |
|
Capacidad de carga
|
150 kg |
|
Cap. de carga estática
|
300 kg |
|
|
|
|