Versiones
Plano 2D
|
|
8470IDP100P62
EAN 4031582312386
Rueda giratoria, Soporte de acero inoxidable, rodamiento giratorio de dos hileras de bolas, eje de rueda atornillado.
núcleo de rueda de aluminio, bandaje de goma resistente al calor, reductora de ruidos, con placas anti-hilos, cojinete de bolas de precisión, pletina de fijación
| Resistencia a la rodadura |
 |
| Ruido de movimiento |
 |
| Desgaste |
 |
| Resistente a la temperatura |
 |
| Protección contra el óxido |
 |
Pedido on-line
|
|
Precio:
|
por unidad con IVA (Descuento)
|
|
Cantidad a pedir:
|
|
|
|
|
Datos técnicos
|
|
Diámetro de la rueda
|
100 mm |
|
Ancho de la rueda
|
35 mm |
|
Dureza del bandaje
|
Shore A 75 |
|
Medida de pletina
|
105 x 85 mm |
|
Distancia de agujeros
|
80 x 60 mm |
|
Diámetro de agujero
|
9 mm |
|
Desplazamiento
|
40 mm |
|
Radio giratorio
|
90 mm |
|
Diám.d. radio giratorio
|
180 mm |
|
Altura total
|
128 mm |
|
Temperatura
|
- 30 / + 260 °C |
|
Norma
|
EN 12532 |
|
Peso de la rueda
|
0.982 kg |
|
Capacidad de carga
|
80 kg |
|
Cap. de carga estática
|
160 kg |
|
|
|
|