Versiones

Plano 2D
|
|
3478DIJ160P63
EAN 4031582306248
Rueda fija, Soporte de acero prensado cromado, eje de rueda atornillado, Núcleo de rueda de chapa de acero, bandaje de goma gris, no deja huella, con placas anti-hilos, cojinete de rodillos, pletina de fijación
| Resistencia a la rodadura |
 |
| Ruido de movimiento |
 |
| Desgaste |
 |
| Resistente a la temperatura |
 |
| Protección contra el óxido |
 |
Pedido on-line
|
|
Precio:
|
por unidad con IVA (Descuento)
|
|
Cantidad a pedir:
|
|
|
|
|
Datos técnicos
|
|
Diámetro de la rueda
|
160 mm |
|
Ancho de la rueda
|
40 mm |
|
Dureza del bandaje
|
Shore A 80 |
|
Medida de pletina
|
137 x 115 mm |
|
Distancia de agujeros
|
105 x 80/75 mm |
|
Diámetro de agujero
|
11 mm |
|
Altura total
|
200 mm |
|
Temperatura
|
- 20 / + 60 °C |
|
Norma
|
EN 12532 |
|
Peso de la rueda
|
1.979 kg |
|
Capacidad de carga
|
135 kg |
|
Cap. de carga estática
|
270 kg |
|
|
|
|