Versiones

Plano 2D
|
|
3477DIJ160P63
EAN 4031582305050
Rueda giratoria con freno total, trasero, Soporte de acero prensado, zincadas, cabeza giratoria formada por un cojinete de bolas de doble hilera, eje de rueda atornillado, Placa protectora del rodamiento giratorio.
Núcleo de rueda de chapa de acero, bandaje de goma gris, no deja huella, con placas anti-hilos, cojinete de rodillos, pletina de fijación
| Resistencia a la rodadura |
 |
| Ruido de movimiento |
 |
| Desgaste |
 |
| Resistente a la temperatura |
 |
| Protección contra el óxido |
 |
Pedido on-line
|
|
Precio:
|
por unidad con IVA (Descuento)
|
|
Cantidad a pedir:
|
|
|
|
|
Datos técnicos
|
|
Diámetro de la rueda
|
160 mm |
|
Ancho de la rueda
|
40 mm |
|
Dureza del bandaje
|
Shore A 80 |
|
Medida de pletina
|
137 x 105 mm |
|
Distancia de agujeros
|
105 x 80/75 mm |
|
Diámetro de agujero
|
11 mm |
|
Desplazamiento
|
60 mm |
|
Radio giratorio
|
167 mm |
|
Diám.d. radio giratorio
|
334 mm |
|
Altura total
|
200 mm |
|
Temperatura
|
- 20 / + 60 °C |
|
Norma
|
EN 12532 |
|
Peso de la rueda
|
2.769 kg |
|
Capacidad de carga
|
135 kg |
|
Cap. de carga estática
|
270 kg |
|
|
|
|