Zurück zum Suchergebnis
Agrandar la foto

Plano 2D
Agrandar el plano
WOO075x25-Ø8
EAN 4031582337945

Rueda fabricada con material sintético termoresitente, buje liso

Resistencia a la rodadura
Ruido de movimiento
Desgaste
Resistente a la temperatura
Protección contra el óxido
Pedido on-line
Precio:

por unidad con IVA (Descuento)
Cantidad a pedir:
Datos técnicos
Diámetro de la rueda
75 mm
Ancho de la rueda
25 mm
Diámetro del eje
8 mm
Longitud de cubo
26.5 mm
Temperatura
- 40 / + 180 Â°C
Norma
EN 12532 
Capacidad de carga
50 kg
Cap. de carga estática
100 kg