Zurück zum Suchergebnis
Agrandar la foto

Plano 2D
P10-40x21 / 8
EAN 4031582338119

Espiga con pletina en forma de U

Resistente a la temperatura
Protección contra el óxido
Pedido on-line
Precio:

por unidad con IVA (Descuento)
Cantidad a pedir:
Datos técnicos
Medida de pletina
40 x 21 mm
Distancia de agujeros
32 mm
Diámetro de agujero
4 mm
Altura total
8 mm
Peso de la rueda
0.026 kg
Capacidad de carga
40 kg
Cap. de carga estática
80 kg