Plano 2D
|
|
2976UAE075P54
EAN 4031582302882
Rueda giratoria con freno central total, Soporte de acero prensado, zincadas, cabeza giratoria formada por un cojinete de bolas de doble hilera, eje de rueda atornillado.
Núcleo de rueda de poliamida, bandaje de poliuretano inyectado, con placas anti-hilos, cojinete de bolas con doble cono, pletina de fijación
| Resistencia a la rodadura |
 |
| Ruido de movimiento |
 |
| Desgaste |
 |
| Resistente a la temperatura |
 |
| Protección contra el óxido |
 |
Pedido on-line
|
|
Precio:
|
por unidad con IVA (Descuento)
|
|
Cantidad a pedir:
|
|
|
|
|
Datos técnicos
|
|
Diámetro de la rueda
|
75 mm |
|
Ancho de la rueda
|
25 mm |
|
Dureza del bandaje
|
Shore D 40 |
|
Medida de pletina
|
70 x 55 mm |
|
Distancia de agujeros
|
57/51 x 41 mm |
|
Diámetro de agujero
|
5,5 mm |
|
Desplazamiento
|
28 mm |
|
Diám.d. radio giratorio
|
131 mm |
|
Altura total
|
103 mm |
|
Temperatura
|
- 20 / + 60 °C |
|
Norma
|
EN 12530 |
|
Peso de la rueda
|
0.676 kg |
|
Capacidad de carga
|
100 kg |
|
Cap. de carga estática
|
200 kg |
|
|
|
|