Versiones
Plano 2D
|
|
5320XSX100S70
EAN 4031582309812
Rueda giratoria, Soporte y ruedas fabricados con materiales sintéticos de alta calidad, placas anti-hilos integradas , Todas las piezas de metal están bicromado amarillo.
Núcleo de rueda de poliamida, antiestática, bandaje de poliuretano inyectado, con placas anti-hilos, cojinete de bolas de precisión, estanqueizado , Espiga roscada con cuello hexagonal
| Resistencia a la rodadura |
 |
| Ruido de movimiento |
 |
| Desgaste |
 |
| Resistente a la temperatura |
 |
| Protección contra el óxido |
 |
Pedido on-line
|
|
Precio:
|
por unidad con IVA (Descuento)
|
|
Cantidad a pedir:
|
|
|
|
|
Datos técnicos
|
|
Diámetro de la rueda
|
100 mm |
|
Ancho de la rueda
|
32 mm |
|
Dureza del bandaje
|
Shore D 40 |
|
Espiga roscada
|
M 10 x 17 mm |
|
Desplazamiento
|
37 mm |
|
Radio giratorio
|
87 mm |
|
Diám.d. radio giratorio
|
174 mm |
|
Altura total
|
137 mm |
|
Temperatura
|
- 30 / + 80 °C |
|
Norma
|
EN 12530 |
|
Peso de la rueda
|
0.441 kg |
|
Capacidad de carga
|
100 kg |
|
Cap. de carga estática
|
200 kg |
|
|
|
|