Versiones
Plano 2D
|
|
HIGH DOME 5920UJI075L51-11 DOM20x43,6
EAN 4031582335958
Rueda giratoria, Soporte de poliamida.
Núcleo de rueda de poliamida, bandaje de TENTEprene (goma termoplástica), buje liso, con agujero para admisión de fijaciones especificas para muebles
| Resistencia a la rodadura |
 |
| Ruido de movimiento |
 |
| Desgaste |
 |
| Resistente a la temperatura |
 |
| Protección contra el óxido |
 |
Pedido on-line
|
|
Precio:
|
por unidad con IVA (Descuento)
|
|
Cantidad a pedir:
|
|
|
|
|
Datos técnicos
|
|
Diámetro de la rueda
|
75 mm |
|
Ancho de la rueda
|
8 mm |
|
Ancho de la rueda
|
53 mm |
|
Agujero pasante
|
11 mm |
|
Diámetro de domo
|
20 mm |
|
Radio giratorio
|
62 mm |
|
Diám.d. radio giratorio
|
124 mm |
|
Altura total
|
88.5 mm |
|
Temperatura
|
- 20 / + 60 °C |
|
Norma
|
EN 12528 |
|
Capacidad de carga
|
50 kg |
|
Cap. de carga estática
|
100 kg |
|
|
|
|