Versiones
Plano 2D
|
|
MONO 5020PJH080L51-10 RAL7035
EAN 4031582308396
Rueda giratoria, Soporte de poliamida.
Núcleo de rueda de polipropileno, bandaje de TENTEprene (goma termoplástica), gris, no deja huella, con placas anti-hilos, buje liso, con agujero para admisión de fijaciones especificas para muebles
| Resistencia a la rodadura |
 |
| Ruido de movimiento |
 |
| Desgaste |
 |
| Resistente a la temperatura |
 |
| Protección contra el óxido |
 |
Pedido on-line
|
|
Precio:
|
por unidad con IVA (Descuento)
|
|
Cantidad a pedir:
|
|
|
|
|
Datos técnicos
|
|
Diámetro de la rueda
|
80 mm |
|
Ancho de la rueda
|
24 mm |
|
Dureza del bandaje
|
Shore A 87 |
|
Agujero pasante
|
10 mm |
|
Desplazamiento
|
34 mm |
|
Radio giratorio
|
74 mm |
|
Diám.d. radio giratorio
|
148 mm |
|
Altura total
|
104 mm |
|
Temperatura
|
- 20 / + 60 °C |
|
Norma
|
EN 12528 |
|
Peso de la rueda
|
0.145 kg |
|
Capacidad de carga
|
70 kg |
|
Cap. de carga estática
|
140 kg |
|
|
|
|