Versiones
Plano 2D
|
|
5920UJI075L51-10 DOM22 RAL9006
EAN 4031582310832
Rueda giratoria, Soporte de poliamida.
Núcleo de rueda de poliamida, bandaje de TENTEprene (goma termoplástica), buje liso, con agujero para admisión de fijaciones especificas para muebles
| Resistencia a la rodadura |
 |
| Ruido de movimiento |
 |
| Desgaste |
 |
| Resistente a la temperatura |
 |
| Protección contra el óxido |
 |
Pedido on-line
|
|
Precio:
|
por unidad con IVA (Descuento)
|
|
Cantidad a pedir:
|
|
|
|
|
Datos técnicos
|
|
Diámetro de la rueda
|
75 mm |
|
Ancho de la rueda
|
10 mm |
|
Dureza del bandaje
|
Shore A 87 |
|
Ancho de la rueda
|
64 mm |
|
Agujero pasante
|
10 mm |
|
Diámetro de domo
|
22 mm |
|
Radio giratorio
|
60 mm |
|
Diám.d. radio giratorio
|
120 mm |
|
Altura total
|
76 mm |
|
Temperatura
|
- 20 / + 60 °C |
|
Norma
|
EN 12528 |
|
Peso de la rueda
|
0.144 kg |
|
Capacidad de carga
|
80 kg |
|
Cap. de carga estática
|
160 kg |
|
|
|
|