Versiones
Plano 2D
|
|
6A23YGI050B10-11x20
EAN 4031582340785
Rueda giratoria con autofreno, Soporte de polipropileno con capa de zinc.
Núcleo de rueda de polipropileno, bandaje de TENTEprene (goma termoplástica), buje liso, antiestático, Espiga con anillo opresor
| Resistencia a la rodadura |
 |
| Ruido de movimiento |
 |
| Desgaste |
 |
| Resistente a la temperatura |
 |
| Protección contra el óxido |
 |
Pedido on-line
|
|
Precio:
|
por unidad con IVA (Descuento)
|
|
Cantidad a pedir:
|
|
|
|
|
Datos técnicos
|
|
Diámetro de la rueda
|
50 mm |
|
Ancho de la rueda
|
8 mm |
|
Dureza del bandaje
|
Shore A 87 |
|
Ancho de la rueda
|
55 mm |
|
Espiga con anillo opresor
|
11 x 20 mm |
|
Radio giratorio
|
51 mm |
|
Diám.d. radio giratorio
|
102 mm |
|
Altura total
|
59 mm |
|
Temperatura
|
- 20 / + 60 °C |
|
Norma
|
EN 12529 |
|
Peso de la rueda
|
0.138 kg |
|
|
|
|