Plano 2D
|
|
SMILES 5520PJI050P41-42x42 SMILES:BEAR, Blue
EAN 4031582335644
Rueda giratoria, Soporte de poliamida.
Núcleo de rueda de polipropileno, bandaje de TENTEprene (goma termoplástica), gris, no deja huella, buje liso, pletina de fijación
| Resistencia a la rodadura |
 |
| Ruido de movimiento |
 |
| Desgaste |
 |
| Resistente a la temperatura |
 |
| Protección contra el óxido |
 |
Pedido on-line
|
|
Precio:
|
por unidad con IVA (Descuento)
|
|
Cantidad a pedir:
|
|
|
|
|
Datos técnicos
|
|
Diámetro de la rueda
|
50 mm |
|
Ancho de la rueda
|
8.5 mm |
|
Dureza del bandaje
|
Shore A 87 |
|
Ancho de la rueda
|
54.3 mm |
|
Medida de pletina
|
42 x 42 mm |
|
Distancia de agujeros
|
32 x 32 mm |
|
Diámetro de agujero
|
5 mm |
|
Diámetro de domo
|
23 mm |
|
Desplazamiento
|
20 mm |
|
Radio giratorio
|
60 mm |
|
Diám.d. radio giratorio
|
120 mm |
|
Altura total
|
83.5 mm |
|
Temperatura
|
- 20 / + 60 °C |
|
Norma
|
EN 12528 |
|
Capacidad de carga
|
40 kg |
|
Cap. de carga estática
|
80 kg |
|
|
|
|