Accesorios - 2070PJP150R05-32

Por favor, ¡haga clic aquí!
PJP125x32-Ø8     

Núcleo de rueda de polipropileno, bandaje de TENTEprene (goma termoplástica), gris, no deja huella, con placas anti-hilos, cojinete de bolas de precisión, con antihilos

Diámetro de la rueda (mm)
125 mm
Ancho de bandaje
32 mm
Taladro de cubo
8 mm
Longitud de cubo
36.5 mm
Capacidad de carga
100 Kg
 
Por favor, ¡haga clic aquí!
R48-Ø32-Ø28     

casquillo reductor (cuadrado)

Longitud de la espiga
28 mm

45 mm
 
Por favor, ¡haga clic aquí!
R48-Ø33,65-Ø28     

casquillo reductor (cuadrado)

Longitud de la espiga
28 mm

45 mm
 
Por favor, ¡haga clic aquí!
R48-Ø36-Ø28     

casquillo reductor (cuadrado)

Longitud de la espiga
28 mm

60 mm