Zurück zum Suchergebnis
Agrandar la foto

Plano 2D
Agrandar el plano Agrandar el plano Agrandar el plano

AVIANA
5976UAE075P54
EAN 4031582324648

Rueda giratoria con freno central total, Soporte de poliamida, rodamiento giratorio de dos hileras de bolas, hilera superior: bolas de acero inoxidable, hilera inferior: bolas de POM, eje de rueda atornillado.

Núcleo de rueda de poliamida, bandaje de poliuretano inyectado, con placas anti-hilos, cojinete de bolas con doble cono, pletina de fijación

Resistencia a la rodadura 1 = hoher Rollwiderstand / 5 = niedriger Rollwiderstand
Ruido de movimiento
Desgaste
Resistente a la temperatura
Protección contra el óxido
Pedido on-line
Precio:

por unidad con IVA (Descuento)
Cantidad a pedir:
Datos técnicos
Diámetro de la rueda
2.95 "
Ancho de la rueda
0.98 "
Dureza del bandaje
Shore D 40
Medida de pletina
2.76 x 2.17 "
Distancia de agujeros
2.24/2.01 x 1.61 "
Diámetro de agujero
0.22 "
Desplazamiento
1.10 "
Altura total
4.06 "
Temperatura
- 4 / + 140 Â°F
Norma
EN 12530 
Peso de la rueda
1.091 LBS
Capacidad de carga
220 LBS
Cap. de carga estática
440 LBS